1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานไทม์มิ่ง T10

TIMING BELT(T10)

สายพานไทม์มิ่ง T10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,981.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์มิ่งรุ่น T10
เป็นสายพานฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับส่งแรงบิดทั่วไป สำหรับส่งแรงบิดทั่วไป นิยมใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด
• รูปแบบฟัน : T10 (สายพานฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 10 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 20 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพาน : 1050 mm.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : โพลียูรีเทน
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : ลวดเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
TBUT10-20-105 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,981.70

฿ 1,037.42

TIMING BELT(T10) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปิดท้าย พื้นผิว ฟัน สายพาน มาตรฐาน (ด้านเดียว) วัสดุ สายพาน สายพาน โพลียูรีเทน
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน สาย เหล็กกล้า ชุด สายพาน T10 ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)(มิลลิเมตร) 20
ประเภทรูปทรงสายพาน ประเภท เส้นรูปฟัน เมตริก ฟัน สี่เหลี่ยมคางหมู แรงบิด เกียร์ แรงบิด ปกติส่ง เส้นรอบวง พิทช์ ช์ สายพาน(มิลลิเมตร) 1,050
จำนวน ซี่, แถว, ชุด 105

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBUT10-20-105 ในชุด สายพานไทม์มิ่ง T10