1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพานไทม์มิ่ง แรงบิดสูงพิเศษ S2M

สายพานไทม์มิ่ง แรงบิดสูงพิเศษ S2M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์มิ่งรองรับแรงบิดสูง ชนิด S2M
เป็นสายพานฟันกลม สำหรับใช้ในงานที่ต้องการแรงบิดสูง นิยมใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด
• รูปแบบฟัน : S2M (สายพานฟันกลม)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 2 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 4, 6 และ 10 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพานสั้นที่สุดและยาวที่สุด : 152 mm. และ 1290 mm.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : STB (ยาง), STBU (โพลียูรีเทน)
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : STB (เส้นใยไฟเบอร์กลาส), STBU (เส้นใยอะรามิด)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
STB60S2M1290SALE
STBU40S2M218
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สายพาน วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นรอบวง พิทช์ ช์ สายพาน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด

฿ 485.03

฿ 217.92

ST TIMING BELT(S2M) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สายพาน ยางไฟเบอร์กลาส61290645

฿ 196.28

ST TIMING BELT(S2M) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สายพาน โพลียูรีเทนอะรามิด4218109

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปิดท้าย พื้นผิว ฟัน สายพาน มาตรฐาน (ด้านเดียว) ชุด สายพาน S2M
ประเภทรูปทรงสายพาน เส้นรูปฟัน แบบกลม แรงบิด สุด แรงบิด เกียร์ แรงบิด สูง