(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้โซ่สำหรับการเปลี่ยนยอยโซ่
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งโซ่ คือคัปปลิ้งที่ประกอบด้วยโซ่ส่งกำลังสองแถวและเฟืองสองชิ้นประกบติดกัน
· ปลายโซ่สามารถประกอบและถอดออกได้ เพียงใส่และถอดข้อต่อ
· โครงสร้างแบบดั้งเดิมของ KANA ที่ตัวเรือนถอดแยกออกได้ในแนวตั้งฉากกับแกนเพลา และตัวเรือน KC3012 ถึง KC8022 มีร่องตัว V ทั้งสองด้านโดยมีโอริงสอดเข้าไปเพื่อป้องกันน้ำมันรั่ว
รหัสสินค้า |
---|
10020L |
12018L |
12022L |
4012L |
4014L |
4016L |
5014L |
5016L |
5018L |
6018L |
6022L |
8018L |
8022L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ขนาดเกลียว จำนวน โซ่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,028.00 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 100 | ||
฿ 12,606.00 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 18 | 120 | ||
฿ 18,023.00 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 22 | 120 | ||
฿ 186.21 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 40 | ||
฿ 201.87 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 40 | ||
฿ 347.82 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 40 | ||
฿ 396.58 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 50 | ||
฿ 441.98 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 50 | ||
฿ 451.05 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 50 | ||
฿ 452.82 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 60 | ||
฿ 690.26 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 60 | ||
฿ 1,003.18 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 80 | ||
฿ 1,226.04 | CHAIN COUPLING(KC) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง