(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตล๊อคลูกปืนพัฒนาโดย Fuji Seimitsu Co., Ltd. ผู้บุกเบิกน๊อตล็อคที่มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจมากว่า 40 ปี
รหัสสินค้า |
---|
FUN00SUS |
FUN02SUS |
FUN03SUS |
FUN06SUS |
FUN07SUS |
FUN08SUS |
FUN09SUS |
FUN10SUS |
FUN11SUS |
FUN12SUS |
FUN13SUS |
FUN14SUS |
FUN15SUS |
FUN17SUS |
FUN18SUS |
FUN19SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M | พิทช์ (p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,175.00 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M10 | 0.75 | ||
฿ 577.94 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M15 | 1 | ||
฿ 569.03 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M17 | 1 | ||
฿ 1,121.03 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M30 | 1.5 | ||
฿ 1,474.45 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M35 | 1.5 | ||
฿ 1,522.70 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M40 | 1.5 | ||
฿ 1,945.94 ฿ 975.89 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M45 | 1.5 | ||
฿ 2,229.29 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M50 | 1.5 | ||
฿ 4,853.34 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M55 | 2 | ||
฿ 5,138.66 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M60 | 2 | ||
฿ 5,812.02 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M65 | 2 | ||
฿ 6,646.51 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M70 | 2 | ||
฿ 7,878.89 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M75 | 2 | ||
฿ 15,804.77 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M85 | 2 | ||
฿ 19,414.48 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M90 | 2 | ||
฿ 21,934.86 | FINE U NUTS(FU-SUS) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M95 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง