1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบมีร่องสลิทสแตนเลสสองรูสำหรับยึด SSC-SL2

แบบมีร่องสลิทสแตนเลสสองรูสำหรับยึด SSC-SL2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 246.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งของเฟืองโซ่สแตนเลส ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ฯลฯ แคลมป์ยึดช่วยให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพและแน่นหนา มาพร้อมโบลท์สองตัว

รหัสสินค้า
SSC0608SL2
SSC0610SL2
SSC0808SL2
SSC0810SL2
SSC0812SL2
SSC0815SL2
SSC1010SL2
SSC1012SL2
SSC1015SL2
SSC1210SL2
SSC1212SL2
SSC1215SL2
SSC1310SL2
SSC1315SL2
SSC1510SL2
SSC1512SL2
SSC1515SL2
SSC1610SL2
SSC1612SL2
SSC1615SL2
SSC2010SL2
SSC2012SL2
SSC2015SL2
SSC2515SL2
SSC3015SL2
SSC3515SL2
SSC4018SL2
SSC5022SL2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา φD OD ความกว้างทั้งหมด B

฿ 246.86

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 6208

฿ 246.86

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 62010

฿ 304.00

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 8258

฿ 304.00

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 82510

฿ 304.00

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 82812

฿ 404.07

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 83015

฿ 331.43

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 103010

฿ 331.43

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 103012

฿ 335.24

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 103515

฿ 333.72

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 123010

฿ 333.72

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 123012

฿ 348.19

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 123515

฿ 326.48

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 133010

฿ 340.96

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 133515

฿ 355.05

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 153210

฿ 376.77

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 153512

฿ 380.19

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 154015

฿ 503.72

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 163510

฿ 380.19

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 163512

฿ 380.19

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 164015

฿ 542.32

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 204010

฿ 435.05

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 204012

฿ 426.29

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 204515

฿ 559.24

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 255015

฿ 662.86

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 305515

฿ 757.72

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 356015

฿ 1,014.86

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 407018

฿ 1,363.05

SHAFT COLLAR SSC-SL2 1 ชิ้น 10 วัน 508022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แผ่นสลิท สเปค พร้อม รูติดตั้ง ด้านข้าง วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ความหนา รุ่นมาตรฐาน การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง 2 หลุม