(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอก Sleeveแบบสวมอัด ช่วยลดแรงกระแทก ทำจากยูรีเทนขึ้นรูปโครงสร้าง 2 ชั้นที่คงลักษณะอ่อนและแข็งเอาไว้ได้ในตัวเดียว
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายเพียงสวมอัดเข้าไปที่แกนเหล็กหรือลูกกลิ้ง ให้แรงจับที่แข็งแรง
· ช่วยประหยัดต้นทุนไม่ต้องอบร้อน (หุ้ม) แกนเหล็กและใช้สารเชื่อม
· ทนการเสียดสี ทนน้ำมัน ทนน้ำและสภาพอากาศได้ดีกว่าปลอกหมุนที่ทำจากเรซิ่นหรือยาง
· ลดแรงกระแทก ช่วยให้ลำเลียงได้เงียบ ป้องกันเสียงรบกวนและความเสียหาย
· ไม่มีสนิมที่ปลอกไปเกาะติดสิ่งของที่ถูกลำเลียง เพื่อให้งานถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้น
[การใช้งาน]
· ลูกกลิ้งลำเลียง, ลูกกลิ้งรีเทิร์น, ป้องกันสิ่งของที่ถูกลำเลียง, ป้องกันไม่ให้มีสนิมเกาะที่พื้นผิวและไลน์การทำความสะอาดด้วยน้ำ
· ไลน์การผลิตหินชนวน, แผ่นกระจก, ไลน์การผลิตหลอดรังสีแคโทด, ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ, ไลน์ขนส่งกล่องกระดาษแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
SR-50-36 |
SR-50-41 |
SR-50-47 |
SR-50-55 |
SR-50-58 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 694.38 ฿ 452.18 | SLEEVE ROLL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 | ||
฿ 694.38 | SLEEVE ROLL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 | ||
฿ 694.38 | SLEEVE ROLL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | ||
฿ 796.29 ฿ 426.25 | SLEEVE ROLL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | ||
฿ 796.29 ฿ 440.91 | SLEEVE ROLL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 58 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง