1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางพลาสติกวิศวกรรมแท่งพลาสติกทรงกระบอกน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ

รางพลาสติกวิศวกรรมแท่งพลาสติกทรงกระบอกน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 402.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษของ Ziegler โดยมีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย 3 ล้านหน่วย (วิธีการกระจายแสง) หรือมากกว่าในพลาสติกโอเลฟินด้วยวิธี ความดัน ต่ำ (UHMW)

[คุณสมบัติ]
·อัตราการขัดถูต่ำกว่า วัสดุ อื่น ๆ เช่นเรซินสังเคราะห์และ ทองเหลือง โลหะ แผ่น และ ทองแดง
· ทนการเสียดสี เป็น วัสดุ เหล็กกล้า 7 เท่า ไนล่อน หล่อ 4 เท่าและ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) 16 เท่า
·ค่าสัมประสิทธิ์การสึกหรอต่ำมากต่ำกว่าเมื่อ น้ำมันหล่อลื่น กับโลหะ
·ไม่แตกหรือแตก
·ไม่มีความเสียหายแม้ว่าจะใช้ในอุณหภูมิที่ต่ำมากก็ตาม
· -100 ° C ถึง + 80 ° C
·เหมาะสำหรับสภาพอุณหภูมิต่ำเช่นในเขตหนาว
·มีความเสถียรมากทั้งในกรดและด่าง
·อัตราการดูดซึมน้ำเกือบ "0" โดยไม่มีการบวมหรือเปลี่ยนมิติเนื่องจากการดูดซึมน้ำ
·ได้รับการรับรองโดย การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของญี่ปุ่นและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

รหัสสินค้า
EPBARD10
EPBARD15
EPBARD20
EPBARD25
EPBARD30
EPBARD35
EPBARD40
EPBARD45
EPBARD50
EPBARD55
EPBARD60
EPBARD70
EPBARD80
EPBARD90
EPBARD100
EPBARD110
EPBARD120
EPBARD130
EPBARD140
EPBARD150
EPBARD160
EPBARD180
EPBARD200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)

฿ 402.35

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10

฿ 499.10

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 15

฿ 532.36

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 20

฿ 648.77

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น 10 วัน 25

฿ 925.41

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 30

฿ 1,152.18

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 35

฿ 1,445.46

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 40

฿ 1,772.00

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 45

฿ 2,131.80

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 50

฿ 2,524.85

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 55

฿ 2,981.40

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 60

฿ 4,092.65

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น 10 วัน 70

฿ 5,103.91

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 80

฿ 6,410.07

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 90

฿ 7,846.24

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 100

฿ 9,445.67

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 110

฿ 11,211.41

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 120

฿ 13,104.12

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 130

฿ 13,982.64

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น 10 วัน 140

฿ 18,232.00

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 150

฿ 20,124.72

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 160

฿ 27,635.13

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 180

฿ 32,533.22

PLASTIC RAIL(EPBAR) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ราง พลาสติกวิศวกรรม ความยาว(ม.) 1 อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) -100
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) +80