(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลาและชิ้นส่วนยึดมีค่าพิกัดความเผื่อของขนาดที่อนุญาตที่กว้าง และสามารถจัดตำแหน่งและวางตำแหน่งได้ง่าย สามารถรองรับโหลดหนักได้
[คุณสมบัติ]
· การขันโบลท์ให้แน่นจะขยับวงแหวนเทเปอร์ 2 วงไปในทิศทางของเพลา
·ในเวลานี้การกระทำที่มีการเวดจ์ระหว่าง แหวน ด้านในและ วงแหวนนอก กับ พื้นผิว ทรงเรียว จะสร้างแรงที่ผลักเข้ากับ เพลา และ พื้นผิว ภายในของฮับ แรงนี้เชื่อมต่อ แกน และ เพลา อย่างสมบูรณ์
· PSL-G มีความสามารถในการส่งกำลังที่สม่ำเสมอเนื่องจากโครงสร้างที่เรียบง่ายและส่วนประกอบที่แข็งแรง และยังสามารถรับมือกับงานโหลดหนักได้อีกด้วย
· สั้นในทิศทางของเพลา ไม่ใช้พื้นที่มากเกินความจำเป็น
· PSL-G-C (ชนิดกันสนิมอย่างง่าย) เป็นชนิดกันสนิมอย่างง่ายที่เลือกใช้การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้ากับบอดี้หลัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,896.70 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 47 | 289 | 30.5 | 20 | 47 | ||
฿ 2,331.05 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 19 | 200.1 ถึง 300.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 47 | 289 | 30.5 | 20 | 47 | ||
฿ 1,815.33 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 47 | 305 | 30.5 | 20 | 47 | ||
฿ 2,166.06 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 20 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 47 | 305 | 30.5 | 20 | 47 | ||
฿ 1,813.78 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 47 | 335 | 30.5 | 20 | 47 | ||
฿ 2,164.51 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 47 | 335 | 30.5 | 20 | 47 | ||
฿ 2,028.20 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 50 | 411 | 34.3 | 20 | 50 | ||
฿ 2,550.10 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 24 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 50 | 411 | 34.3 | 20 | 50 | ||
฿ 2,010.39 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 25 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 50 | 428 | 34.3 | 20 | 50 | ||
฿ 2,550.10 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 50 | 428 | 34.3 | 20 | 50 | ||
฿ 2,016.59 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | 500.1 ถึง 700.0 | ไม่ | 55 | 533 | 38.1 | 20 | 55 | ||
฿ 2,403.59 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 28 | 500.1 ถึง 700.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 55 | 533 | 38.1 | 20 | 55 | ||
฿ 2,015.04 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 500.1 ถึง 700.0 | ไม่ | 55 | 571 | 38.1 | 20 | 55 | ||
฿ 2,550.10 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | 500.1 ถึง 700.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 55 | 571 | 38.1 | 20 | 55 | ||
฿ 2,119.54 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 700.1 ถึง 1,000.0 | ไม่ | 60 | 731 | 45.7 | 20 | 60 | ||
฿ 2,696.00 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 32 | 700.1 ถึง 1,000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 60 | 731 | 45.7 | 20 | 60 | ||
฿ 2,116.44 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 700.1 ถึง 1,000.0 | ไม่ | 60 | 800 | 45.7 | 20 | 60 | ||
฿ 2,696.00 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 35 | 700.1 ถึง 1,000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 60 | 800 | 45.7 | 20 | 60 | ||
฿ 2,550.58 | POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 65 | 1020 | 53.5 | 20 | 65 | ||
฿ 2,841.91 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 38 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 65 | 1020 | 53.5 | 20 | 65 | ||
฿ 2,214.47 ฿ 1,200.46 | POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 65 | 1070 | 53.5 | 20 | 65 | ||
฿ 2,841.91 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 65 | 1070 | 53.5 | 20 | 65 | ||
฿ 2,643.59 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 75 | 1680 | 80.2 | 24 | 75 | ||
฿ 3,279.62 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 75 | 1680 | 80.2 | 24 | 75 | ||
฿ 2,638.94 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 75 | 1800 | 80.2 | 24 | 75 | ||
฿ 3,279.62 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 45 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 75 | 1800 | 80.2 | 24 | 75 | ||
฿ 2,841.74 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 80 | 1920 | 80.2 | 24 | 80 | ||
฿ 3,608.00 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 48 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 80 | 1920 | 80.2 | 24 | 80 | ||
฿ 2,837.10 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 80 | 2010 | 80.2 | 24 | 80 | ||
฿ 3,608.00 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 50 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 80 | 2010 | 80.2 | 24 | 80 | ||
฿ 3,370.61 | POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 85 | 2570 | 93.6 | 24 | 85 | ||
฿ 3,950.32 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 55 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 85 | 2570 | 93.6 | 24 | 85 | ||
฿ 3,358.99 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 90 | 2810 | 93.6 | 24 | 90 | ||
฿ 3,950.32 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 90 | 2810 | 93.6 | 24 | 90 | ||
฿ 4,488.77 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 3000.1 ถึง 10000.0 | ไม่ | 95 | 3090 | 95 | 24 | 95 | ||
฿ 5,781.93 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | 3000.1 ถึง 10000.0 | ไม่ | 110 | 4800 | 137 | 28 | 110 | ||
฿ 5,875.89 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 3000.1 ถึง 10000.0 | ไม่ | 115 | 5160 | 138 | 28 | 115 | ||
฿ 5,885.19 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 3000.1 ถึง 10000.0 | ไม่ | 120 | 5510 | 138 | 28 | 120 | ||
฿ 6,183.02 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 3000.1 ถึง 10000.0 | ไม่ | 125 | 6500 | 153 | 28 | 125 | ||
฿ 6,351.42 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 3000.1 ถึง 10000.0 | ไม่ | 130 | 6880 | 153 | 28 | 130 | ||
฿ 6,534.53 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | 3000.1 ถึง 10000.0 | ไม่ | 135 | 7940 | 167 | 28 | 135 | ||
฿ 7,869.00 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 10,000.1 ถึง 300000.0 | ไม่ | 145 | 10100 | 202 | 33 | 145 | ||
฿ 8,070.71 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 10,000.1 ถึง 300000.0 | ไม่ | 155 | 11100 | 202 | 33 | 155 | ||
฿ 8,363.28 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 10,000.1 ถึง 300000.0 | ไม่ | 165 | 13500 | 225 | 33 | 165 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | โครงสร้างกระชับ | ประเภทกรวยคู่ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการขัน | ประเภทเครื่องจักรกล | สลักเกลียว ชนิด | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง