(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งหรือถอดง่ายด้วยโบลท์ 1 ตัว ลดเวลาในการติดตั้งลง 90%
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากโครงสร้างแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ ทำให้สามารถติดตั้งดุมได้ที่จุดศูนย์กลางอย่างแม่นยำระดับไมครอน
· สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรูแรงดันเพียง 1 ตัว
· สกรูแรงดันมีโครงสร้างที่ยึดจากแนวรัศมีและไม่ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง
· ขจัดปัญหาที่เกิดจากลิ่ม เช่น การตัดเฉือนร่องลิ่ม ฯลฯ
· นอกจากนี้ เพลาและดุมยังมีค่าพิกัดความเผื่อในการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรทั่วไป และไม่จำเป็นต้องมีการทำผิวสำเร็จแบบพิเศษ
· เฉพาะโหลดในแนวรัศมีเท่านั้นที่กระทำบนเพลาและดุม ไม่มีโหลดแรงขับ
· การยึดทำได้ง่ายเพียงขันนัทเพียง 1 ตัวเท่านั้น
· เหมาะสำหรับที่ต้องการความแม่นยำ เนื่องจากสินค้ามีจุดศูนย์กลางที่ดีเยี่ยมที่ 0.006 มม.
รหัสสินค้า |
---|
ETP-T-20 |
ETP-T-35 |
ETP-T-40 |
ETP-T-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,432.24 ฿ 5,209.44 | MIP ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 100.1 ถึง 150.0 | 25 | 120 | 12 | 46 | 59 | ||
฿ 11,981.13 | MIP ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 35 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 44 | 800 | 45 | 65 | 88 | ||
฿ 13,849.46 | MIP ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 52 | 1200 | 60 | 75 | 100 | ||
฿ 34,308.28 | ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 75 | 4000 | 133 | 95 | 122 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฮดรอลิก | อยู่ตรงกลาง | การมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | วิธีการขัน | วิธีไฮโดร | จำนวน โบลท์ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง