(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งชนิดไม่มีร่องลิ่ม แบบนัทขันให้แน่นได้ง่าย (ฟิตติ้งแบบยึดแน่น)
[คุณสมบัติ]
· การขันนัทให้แน่นจะย่นระยะเวลาในการขันให้สั้นลง
· ประกอบง่ายที่สุดในบรรดาชุดล็อคเชิงกล
· การตั้งศูนย์กลางสามารถทำได้โดยการขันทั้งสองด้านให้แน่น
· ยังช่วยลดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของดุมอีกด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ส่งกำลัง (พูลเล่ย์ ฯลฯ) ที่มีกลไกการพับโดยเฉพาะ เช่น เครื่องมือกลและอุปกรณ์ลำเลียง
· เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีความหนาดุมและแรงบิดต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
MN-8-14 |
MN-10-17 |
MN-11-18 |
MN-12-20 |
MN-14-23 |
MN-15-24 |
MN-17-26 |
MN-20-29 |
MN-22-32 |
MN-24-34 |
MN-25-35 |
MN-28-40 |
MN-30-42 |
MN-35-48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C) (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,502.35 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20.1 ถึง 50.0 | 14 | 29.4 | 6.9 | 24 | 19 | 23.5 | ||
฿ 1,534.63 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 17 | 34.3 | 6.9 | 26 | 21 | 26 | ||
฿ 1,576.78 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | 18 | 39.2 | 6.9 | 29 | 22 | 26 | ||
฿ 1,577.40 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | 20 | 49 | 7.3 | 31 | 23 | 26 | ||
฿ 1,678.80 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 70.1 ถึง 100.0 | 23 | 88.3 | 12.3 | 34 | 26 | 32.5 | ||
฿ 1,637.89 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 100.1 ถึง 150.0 | 24 | 108 | 13.7 | 35 | 27 | 32.5 | ||
฿ 1,544.13 ฿ 793.22 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 150.1 ถึง 200.0 | 26 | 186 | 19.6 | 40 | 31 | 32.5 | ||
฿ 1,915.82 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 200.1 ถึง 300.0 | 29 | 245 | 24.5 | 45 | 33 | 39 | ||
฿ 1,882.68 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 200.1 ถึง 300.0 | 32 | 275 | 24.5 | 45 | 35 | 39 | ||
฿ 1,936.95 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 300.1 ถึง 500.0 | 34 | 314 | 25.5 | 47 | 37 | 44 | ||
฿ 1,937.26 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 300.1 ถึง 500.0 | 35 | 353 | 27.5 | 48 | 38 | 44 | ||
฿ 2,103.00 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | 40 | 378 | 26.5 | 51 | 43 | 54 | ||
฿ 2,163.46 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 300.1 ถึง 500.0 | 42 | 392 | 25.5 | 54 | 46 | 60 | ||
฿ 2,376.03 | MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 300.1 ถึง 500.0 | 48 | 461 | 25.5 | 58 | 52 | 66 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น๊อตตัวเมีย ยึด | อยู่ตรงกลาง | การมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างกระชับ | รูปทรง แขน ทรงเรียว | วิธีการขัน | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
จำนวน โบลท์ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง