(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบแอร์อย่างเดียวเน้น ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) และ แรงบิด ผู้ผลิต ยอมรับคำสั่งสำหรับ การออกแบบ และการผลิตหน่วย ผู้ผลิต การออกแบบ และผลิต "แอปพลิเคชัน" ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ รวมถึงกลไกการขนส่งที่สะอาดโดยใช้ "Magtran"
รหัสสินค้า |
---|
FB26-C-AS-P12 |
FB26-C-AS-P15 |
FB26-P-AS-P15 |
FB35-C-AS-P15 |
FB35-C-AS-P15L |
FB35-C-AS-P20 |
FB35-P-AS-P15 |
FB45-C-AS-P20 |
FB45-C-AS-P20L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (φ) | มุมฉาก / ขนาน | ทิศทางแม่เหล็ก | เส้นผ่าศูนย์กลางรู โฮลเดอร์ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,237.70 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 26 | ประเภทมุมฉาก | มาตรฐาน | 12 | |
฿ 1,237.39 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 26 | ประเภทมุมฉาก | มาตรฐาน | 15 | |
฿ 1,237.39 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 26 | ประเภทคู่ขนาน | มาตรฐาน | 15 | |
฿ 1,709.26 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 35 | ประเภทมุมฉาก | มาตรฐาน | 15 | |
฿ 1,665.33 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | ประเภทมุมฉาก | แรงบิดซ้าย | 15 | ||
฿ 1,708.33 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 35 | ประเภทมุมฉาก | มาตรฐาน | 20 | |
฿ 1,665.33 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | ประเภทคู่ขนาน | มาตรฐาน | 15 | ||
฿ 3,070.63 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | ประเภทมุมฉาก | มาตรฐาน | 20 | ||
฿ 3,026.71 | FEC MAGTRAN FB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | ประเภทมุมฉาก | แรงบิดซ้าย | 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง