(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คัปปลิ้งหรือยอยแบบยืดหยุ่นขนาดเล็กรุ่น BAUMANN MINI FLEX ZG/LM
· รุ่น LM ใช้โลหะอลูมิเนียมเป็นวัสดุฮับและใช้วัสดุสแตนเลสสำหรับโครงสปริง
· รุ่น ZG ใช้โลหะสังกะสีเป็นวัสดุฮับและใช้วัสดุลวดเหล็กสำหรับโครงสปริง
· วัสดุของสกรูหัวหกเหลี่ยมที่ใช้กับ ZG/LM เป็นโลหะอัลลอยสตีลและมีการเคลือบผิวแบบชุบดำ
· ใช้งานสำหรับ Encoder และ Stepping Motor
· มาตรฐานของรุ่นนี้ใช้การเจาะรูไม่มีร่องลิ่ม
· การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้สูงสุดมากถึง 14 องศา
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส
รหัสสินค้า |
---|
LM-6 |
LM-6-1 |
LM-9 |
LM-9-1 |
LM-14 |
LM-14-1 |
LM-14 10-10 |
ZG-6 |
ZG-6 6-6 |
ZG-8 |
ZG-8 6-8 |
ZG-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,711.51 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | 14 | 35 | 0.05 ถึง 1.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 0.5 | 8 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | 1 | 5.10 × 10-7 | ||
฿ 1,846.10 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | 14 | 50 | 0.05 ถึง 1.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 0.5 | 14 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 6000 | 1.5 | 7.65 × 10-7 | ||
฿ 1,921.76 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | 20 | 40 | 0.05 ถึง 1.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 1 | 8 | 2.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 6000 | 1 | 2.55 × 10-6 | ||
฿ 2,267.99 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | 20 | 60 | 0.05 ถึง 1.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 1 | 14 | 4 | 3.1 ถึง 5.0 | 6000 | 1.5 | 3.06 × 10-6 | ||
฿ 2,478.24 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 26 | 50 | 1.01 ถึง 3.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 2 | 8 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 6000 | 1 | 7.65 × 10-6 | ||
฿ 2,819.97 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | 26 | 70 | 1.01 ถึง 3.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 2 | 14 | 4.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 6000 | 1.5 | 9.44 × 10-6 | ||
฿ 3,403.60 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 1.01 ถึง 3.00 | - | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 2 | 8 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 6000 | 1 | 7.65 × 10-6 | ||
฿ 1,088.67 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | 12 | 25 | 0.05 ถึง 1.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 2544 ถึง 4000 | โลหะผสม | 0.15 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 3000 | 0.5 | 1.95 × 10-7 | ||
฿ 2,249.70 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 12 | 25 | 0.05 ถึง 1.00 | - | 2544 ถึง 4000 | โลหะผสม | 0.15 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 3000 | 0.5 | 1.95 × 10-7 | ||
฿ 1,096.42 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 16 | 35 | 0.05 ถึง 1.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 2544 ถึง 4000 | โลหะผสม | 0.5 | 8 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 3000 | 1 | 1.02 × 10-6 | ||
฿ 1,881.29 ฿ 1,064.25 | BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 16 | 35 | 0.05 ถึง 1.00 | - | 2544 ถึง 4000 | โลหะผสม | 0.5 | 8 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 3000 | 1 | 1.02 × 10-6 | ||
฿ 1,522.40 ฿ 836.10 | BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | 26 | 50 | 1.01 ถึง 3.00 | เพลา รูยังไม่เสร็จ | 2544 ถึง 4000 | โลหะผสม | 1.5 | 8 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 3000 | 1 | 1.15 × 10-5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เบลโลว์ ประเภท | การใช้งาน | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง