1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟีดสว่าน

ฟีดสว่าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 766.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟีดสกรูแท่นปรับระดับ *ข้อมูล CAD สำหรับผลิตภัณฑ์ซีรี่ส์นี้อยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
B85-1
B85-2
B85-3
B86-1
B86-2
B87-1
B87-3
B88-1
B88-2
B89-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(mm / 1 การหมุน)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(±มิลลิเมตร)

฿ 1,045.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 13 วัน 10130.56.5

฿ 1,045.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 23 วัน 1070.53.2

฿ 1,221.22

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10130.512.5

฿ 836.13

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 13 วัน 10130.256.5

฿ 766.45

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 13 วัน 1070.253.2

฿ 1,045.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10131.06.5

฿ 1,342.60

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10131.012.5

฿ 1,045.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10120.56.5

฿ 1,045.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1080.53.2

฿ 936.07

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 23 วัน 10120.256.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฟีดสว่านสำหรับ สเตจ