1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวไมโครมิเตอร์

หัวไมโครมิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,129.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- หัวไมโครมิเตอร์ สำหรับ สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน

รหัสสินค้า
B80-1
B80-2
B80-3
B80-4
B81-2
B82-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(mm / 1 การหมุน)
เส้นผ่าศูนย์กลางชุด สกรู ยึด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(±มิลลิเมตร)

฿ 2,357.42

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 109.30.5-3.25

฿ 2,129.03

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10150.5-3.25

฿ 2,458.06

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10150.25-3.25

฿ 2,520.00

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 109.30.5M6 P = 0.53.25

฿ 2,593.55

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10130.5M9.5 P = 0.56.5

฿ 2,492.90

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10180.5M9.5 P = 0.512.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวไมโครมิเตอร์