1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,315.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แนะนำให้ใช้ ชุดขับมอเตอร์ นี้เมื่อใช้ กระดาน อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวหรือ
หน่วยกำหนดตำแหน่ง PLC เพื่อขับเคลื่อนสเตจแบบใช้มอเตอร์โดยไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์ suruga seiki
[คุณสมบัติ]
·มี พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต 24 V DC และ 100 V AC
· CRD5107P / CVD507-K-A9 มี ฟังก์ชั่น ขับเคลื่อนที่ราบรื่น แบบฝัง ซึ่งมีการสั่นสะเทือน ต่ำ และไดรฟ์ที่ เสียงรบกวนต่ำ
· KR-A55MC, KR-A5MC และ KR-A535M เป็น บล็อคขับเคลื่อน ประเภท เคส ที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย

ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้นตรวจสอบกับแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเช่น รูปทรง

รหัสสินค้า
CRD5107P
KR-A5MC
KR-A55MC
KR-A535M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต ประเภท

฿ 11,955.25

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1024 V DC ± 10%-

฿ 6,315.23

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1024 V DC-35V -10% + 20%-

฿ 11,983.14

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1024 V DC-36V ± 10%-

฿ 20,686.48

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 101 เฟส 100 V-220V ± 10% 50/60 Hzชุดขับมอเตอร์ ปกติ

กำลังโหลด …

  1. 1