(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุม สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ที่ใช้ สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า ผลิตโดย SURUGA SEIKI [คุณสมบัติ] ·เปิดใช้งานการแก้ไข เชิงเส้น 2 แกน
·ฟังก์ชั่นการเขียนโปรแกรมและฟังก์ชั่นการสอน:ระบบ การวางตำแหน่ง สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ PC อุปกรณ์ควบคุม (อย่างไรก็ตามจำเป็นต้อง การเชื่อมต่อสายไฟ กับ PC สำหรับการสร้างและแก้ไขโปรแกรม)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:มีให้เลือก 2 แบบเลือก DS102 พาวเวอร์ซัพพลาย AC และ DS112 พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC
· Input/Output วัตถุประสงค์ทั่วไป:คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการ พอร์ตเชื่อมต่อ Input/Output ( รหัสรุ่น/ Part number end IO)
รหัสสินค้า |
---|
DS102MS |
DS102NR |
DS112MS |
DS112MS-IO |
DS112NR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | คอนเนคเตอร์ I / O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80,137.62 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | AC100 ถึง 240 V ± 10%, 50/60 Hz | ขั้น ขนาดเล็ก (16 ขั้นตอน) | ไม่ | ||
฿ 67,287.69 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | AC100 ถึง 240 V ± 10%, 50/60 Hz | ปกติ (เต็ม / ครึ่ง) | ไม่ | ||
฿ 70,318.58 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 V DC ± 10% | ขั้น ขนาดเล็ก (16 ขั้นตอน) | ไม่ | ||
฿ 82,552.64 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 V DC ± 10% | ขั้น ขนาดเล็ก (16 ขั้นตอน) | การมี | ||
฿ 64,562.73 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 V DC ± 10% | ปกติ (เต็ม / ครึ่ง) | ไม่ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง