(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การดูดซึมน้ำต่ำ มีความทนทานต่อน้ำดีเยี่ยม มีขนาดที่เสถียร ทนต่อการเสียดสี และทนต่อสภาพอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
N4-B |
N6-B |
N8-B |
N10-B |
N12-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 587.75 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 15 | ||
฿ 880.40 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 25 | ||
฿ 1,231.73 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 50 | ||
฿ 1,743.76 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 60 | ||
฿ 2,681.10 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทั่วไป | สี | สีดำ |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน 12 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -40:: 70 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | 0:: 0.9 | ความยาว M(ม.) | 20 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง