(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดกระบอกสูบ รองรับการใช้งาน: CDA, JCDA, MBA, SGDA, TBDA, ARS, AWT, WS, RAG และอื่น ๆ
ประเภทเซ็นเซอร์ | กำลังติดต่อ | วิธีการเดินสายไฟ | 2-Wire | พิมพ์ | ตัวหลัก |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า (1) | DC 10 ถึง 28 V | โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (1) | DC5 ถึง 40mA | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (2) | AC85 ถึง 115V |
โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (2) | AC5 ถึง 20mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง