(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์กระบอกสูบแบบปรับได้: SUT, JDA
ประเภทเซ็นเซอร์ | กำลังติดต่อ | วิธีการเดินสายไฟ | 2-Wire | พิมพ์ | ตัวหลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 1000 | ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า (1) | DC10 ถึง 30 V | โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (1) | DC5 ถึง 25mA |
โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (2) | AC85 ถึง 115V | โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (2) | AC5 ถึง 20mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS4HA ในชุด สวิตช์เซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ขับเคลื่อน ซีรีส์ CS4H
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง