1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์เซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ขับเคลื่อน ซีรีส์ CS3H

ACTUATOR AUXILIARY

สวิตช์เซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ขับเคลื่อน ซีรีส์ CS3H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 713.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์กระบอกสูบแบบปรับได้: SUT, JDA

รหัสสินค้า
CS3HA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 713.71

ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเซ็นเซอร์ กำลังติดต่อ วิธีการเดินสายไฟ 2-Wire พิมพ์ ตัวหลัก
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 1000 ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า (1) DC10 ถึง 30 V โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (1) DC10 ถึง 50mA
โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (2) AC85 ถึง 115V โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (2) AC10 ถึง 50mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS3HA ในชุด สวิตช์เซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ขับเคลื่อน ซีรีส์ CS3H