(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การหมุนด้วยความเร็วสูงสามารถทำได้โดยใช้เกลียว 45°
· การใช้พิทช์ พิทช์ละเอียด ความหยาบ พื้นผิว หลังจากการแปรรูปก็ดีเยี่ยมเช่นกัน
· ความนำไฟฟ้า มีน้อยที่สุด
[ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม ]
· สามารถระบุการตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คลายคอเพิ่มเติมได้โดยใช้ เครื่องมือ มาตรฐาน MISUMI
· ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพวาด คุณสามารถสั่งซื้อได้โดยเพียงระบุขนาดโดยใช้หมายเลข รุ่น
· มีตั้งแต่ 1 ชิ้น ''เพียงปริมาณที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ''
· จัดส่งในวันที่ 3
รหัสสินค้า |
---|
SN-VAC-HRFPR6-15-[20-42/1]-15 |
SN-VAC-HRFPR6-[16-32/1]-10 |
SN-VAC-HRFPR7-[23-46/1]-18 |
SN-VAC-HRFPR8-20-[25-46/1]-20 |
SN-VAC-HRFPR8-[17-36/1]-12 |
SN-VAC-HRFPR10-25-[30-45/1]-25 |
SN-VAC-HRFPR10-[20-35/1]-15 |
SN-VAC-HRFPR12-30-[35-44/1]-30 |
SN-VAC-HRFPR12-[25-34/1]-20 |
VAC-HRFPR3 |
VAC-HRFPR4 |
VAC-HRFPR5 |
VAC-HRFPR6 |
VAC-HRFPR6-15 |
VAC-HRFPR7 |
VAC-HRFPR8 |
VAC-HRFPR8-20 |
VAC-HRFPR10 |
VAC-HRFPR10-25 |
VAC-HRFPR12 |
VAC-HRFPR12-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | รูป | R ขนาดเล็กพิเศษ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | 20 ~ 42 | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 16 ~ 32 | 10 | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 23 ~ 46 | 18 | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | 25 ~ 46 | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 17 ~ 36 | 12 | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 45 | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 20 ~ 35 | 15 | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | 35 ~ 44 | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 25 ~ 34 | 20 | - | - | ||
฿ 2,795.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 50 | - | - | 1 | 0.2 | ||
฿ 2,795.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 10 | 3 | 6 | 50 | - | - | 1 | 0.2 | ||
฿ 1,715.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 13 | 4 | 6 | 50 | - | - | 1 | 0.2 | |
฿ 2,469.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 10 | 4 | 6 | 50 | - | - | 2 | 0.2 | ||
฿ 1,854.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | - | - | 2 | 0.2 | |
฿ 2,234.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 7 | 18 | 4 | 8 | 70 | - | - | 1 | 0.2 | |
฿ 1,943.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 12 | 4 | 8 | 60 | - | - | 2 | 0.2 | |
฿ 2,117.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 20 | 4 | 8 | 70 | - | - | 2 | 0.2 | |
฿ 2,113.55 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 15 | 4 | 10 | 65 | - | - | 2 | 0.3 | |
฿ 2,249.03 | ENDMILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | - | - | 2 | 0.3 | ||
฿ 2,326.45 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 20 | 4 | 12 | 70 | - | - | 2 | 0.3 | |
฿ 2,597.42 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | - | - | 2 | 0.3 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางฟัน D | ความยาวฟันℓ | ความยาวฟันℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ปัดเศษเล็กน้อย | จำนวนฟลุต | รูป |
3 | − | 8 | 50 | 6 | 0.2 | 3 | 1 |
4 | − | 10 | 50 | 6 | 0.2 | 3 | 1 |
5 | − | 13 | 50 | 6 | 0.2 | 4 | 1 |
6 | − | 10 | 50 | 6 | 0.2 | 4 | 2 |
15 | 15 | 60 | 6 | 0.2 | 4 | 2 | |
7 | − | 18 | 70 | 8 | 0.2 | 4 | 1 |
8 | − | 12 | 60 | 8 | 0.2 | 4 | 2 |
20 | 20 | 70 | 8 | 0.2 | 4 | 2 | |
10 | − | 15 | 65 | 10 | 0.3 | 4 | 2 |
25 | 25 | 75 | 10 | 0.3 | 4 | 2 | |
12 | − | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 4 | 2 |
30 | 30 | 80 | 12 | 0.3 | 4 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง