(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับการกระแทก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AADPT-3-8-1-2

  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุ เดียว
  • ใช้
    สำหรับงานกระแทก
  • มุมแทรก (วัดเพลาเมื่อเจาะไฟฟ้า) (มม.)
    12.7
  • รูปทรงซ็อกเก็ต/ช่อง/รูเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • ความยาวรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    38
  • มุม แทรก(มิลลิเมตร)
    เว้า: 12.7 / นูน: 9.5
รหัสรุ่น
AADPT-3-8-1-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 390.58

VON PNEUMATIC TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

มีประโยชน์ในงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY จนถึงงานโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AADPT-3-8-1-2

  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุ เดียว
  • ใช้
    สำหรับงานกระแทก
  • มุมแทรก (วัดเพลาเมื่อเจาะไฟฟ้า) (มม.)
    12.7
  • รูปทรงซ็อกเก็ต/ช่อง/รูเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • ความยาวรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    38
  • มุม แทรก(มิลลิเมตร)
    เว้า: 12.7 / นูน: 9.5
รหัสรุ่น
AADPT-3-8-1-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 390.58

VON PNEUMATIC TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค และราคา

สเปค

รหัสรุ่นมุมสวม
(มม.)
ความยาวทั้งหมด
(มม.)
น้ำหนัก
(g)
AADPT-3-8-1-2เว้า: 12.7, นูน: 9.53875
AADPT-3-4-1-2เว้า: 12.7, นูน: 1948180

 [สเปค]
● สำหรับอัดแน่น
● วัสดุ: cr-mo