(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าตีขึ้นรูป มีความแข็งแกร่งดีเยี่ยม ใช้ได้ตั้งแต่กับงาน DIY ไปจนถึงงานทั่วไปในโรงงาน สินค้าเน้นที่ความประหยัดคุ้มค่า
รหัสสินค้า |
---|
B-CLAMP-25 |
B-CLAMP-50 |
B-CLAMP-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | การเปิด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | เขี้ยว ลึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.73 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 40 | 200 | 40 mm | ||
฿ 529.67 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 60 | 400 | 55mm | ||
฿ 692.60 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 80 | 700 | 65 mm |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | ขนาดช่อง (มม.) | ความลึกของปากจับ (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
B-CLAMP-25 | 25 | 40 | 40 | 0.20 |
B-CLAMP-50 | 50 | 60 | 55 | 0.40 |
B-CLAMP-75 | 75 | 80 | 65 | 0.70 |
B-CLAMP-100 | 100 | 100 | 65 | 0.80 |
วัสดุ | 40Cr |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง