1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร แบบมีแกน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียร แบบมีแกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หนัง ยูรีเทน สำหรับ เครื่องขัดเงา ไฟฟ้า C-201 เฉพาะด้าน
ประเภทผลิตภัณฑ์: แผ่นดิสก์ ยาง/ ยูรีเทน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร): 185
เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร): 50
ความหนา (มิลลิเมตร): 30
น้ำหนัก (กรัม): 30

รหัสสินค้า
MPARP5-10
MPARP6-12
MPARP8-15
MPARP10-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความหยาบ
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)

฿ 267.49

MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8051060000

฿ 267.49

MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8061242000

฿ 267.49

MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8081542000

฿ 267.49

MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60101542000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินเจียร เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d(มิลลิเมตร) 3 ความยาวก้าน ℓ(มิลลิเมตร) 30
จำนวน / แพ็ค 10 เกรด R