(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดมาตรฐานที่ใช้งานบ่อยมีจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
CTDACW1 |
CTDACW1.5 |
CTDACW2 |
CTDACW2.5 |
CTDACW3 |
CTDACW4 |
CTDACW5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาวรวม L | ความยาวร่องℓ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.00 | CENTER DRILL90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 4 | 35 | 1.3 – 1.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
฿ 339.00 | CENTER DRILL90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 5 | 40 | 2.0 – 2.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
฿ 236.00 | CENTER DRILL90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 6 | 45 | 2.5 – 3,1 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | |
฿ 290.00 | CENTER DRILL90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.5 | 8 | 50 | 3.1 – 3.8 | 0 – -0.10 | 0 – -0.015 | |
฿ 290.00 | CENTER DRILL90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 8 | 50 | 3.9 – 4.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.015 | |
฿ 581.00 | CENTER DRILL90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 10 | 55 | 5.0 – 5.9 | 0 – -0.12 | 0 – -0.015 | |
฿ 631.00 | CENTER DRILL90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 12 | 63 | 6.3 – 7,2 | 0 – -0.12 | 0 – -0.018 |
กำลังโหลด …
ใช้ | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม คู่ |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง