1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บัฟ เฟลท์ : บัฟไม้สักกึ่งแข็งพร้อม เพลา【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บัฟ เฟลท์ : บัฟไม้สักกึ่งแข็งพร้อม เพลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 677.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติด ผลิตภัณฑ์ นี้เข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบสั่น สำหรับงาน ขัด หยาบจนถึงงาน การขัดเงา ปกติ

หนัง เฟลท์ : หนังกึ่งแข็งมี เพลา (รุ่นประหยัด):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[สเปค]
● วัสดุ: เฟลท์
● ความแข็ง (H: แข็ง S: อ่อน): H
รหัสสินค้า
EFSTS-A-6-6
EFSTS-A-8-8
EFSTS-A-10-10
EFSTS-A-12-10
EFSTS-A-13-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง

฿ 677.42

FELT BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มุม แบน 45° (กว้าง 6 มม. x สูง 6 มม.)

฿ 758.71

FELT BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มุม แบน 45° (กว้าง 8 มม. x สูง 8 มม.)

฿ 868.40

FELT BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มุม แบน 45° (กว้าง 10 มม. x สูง 10 มม.)

฿ 948.39

FELT BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มุม แบน 45° (กว้าง 12 มม. x สูง 10 มม.)

฿ 1,029.68

FELT BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มุม แบน 45° (กว้าง 13 มม. x สูง 13 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

บรรจุ 1 แพ็ค หน่วย 5 ชิ้น
รหัสรุ่นความกว้าง
(มม.)
ความสูง
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มม.)
มุม แบนด้านหนึ่งความเร็วการหมุนขณะใช้งานสูงสุด
(สูงสุด ต่ำสุด-1 )
EFSTS-A-6-66645345°การใช้งานสูงสุด
ความเร็ว เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก : 30,000 นาที-1
EFSTS-A-8-888
EFSTS-A-10-101010
EFSTS-A-12-1012
EFSTS-A-13-131313

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การขัดเงา วัสดุ เฟลท์ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 45
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ความเร็วการหมุนสูงสุด (สูงสุดนาที - 1) ความเร็วในการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก สูงสุด: 30,000 นาที - 1 ความแข็ง H: ฮาร์ดเอส: อ่อนนุ่ม H
ความยาว เพลา L 25 จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 5