1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หนัง เฟลท์ : นุ่ม【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หนัง เฟลท์ : นุ่ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,393.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ เนื้อนุ่มทำจากผ้าวูล 100% ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้สำหรับงาน ขัด อื่น ๆ ที่ไม่ใช่งาน การขัดเงา หยาบ

บัฟ เฟลท์ : นุ่ม (รุ่นประหยัด):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บัฟ เฟลท์ : นุ่ม (รุ่นประหยัด):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[สเปค]
● วัสดุ: เฟลท์
● ความแข็ง (H: แข็ง S: อ่อน): S
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา dx ความยาวรวม L: 3 x 46 (มม.)
รหัสสินค้า
EFSBSA-8-10
EFSBSA-10-14
EFSBSA-12-20
EFSBSA-20-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุด (สูงสุดนาที - 1)

฿ 1,393.55

FELT BUFF 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 81030,000

฿ 1,393.55

FELT BUFF 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101430,000

฿ 1,393.55

FELT BUFF 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 122030,000

฿ 1,548.39

FELT BUFF 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 202015,000

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

1 แพ็ค หน่วย 20 ชิ้น บรรจุ
รหัสรุ่นรูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
ความเร็วในการหมุนสูงสุด (MAX รอบต่อนาที)
EFSBSA-8-10A81030,000
EFSBSA-10-141014
EFSBSA-12-201220
EFSBSA-20-202015,000

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การขัดเงา วัสดุ เฟลท์ เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3
รูปทรง A ความแข็ง H: ฮาร์ดเอส: อ่อนนุ่ม S จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 20
ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 46