(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้ทำจากผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่งของออสเตรเลียบริสุทธิ์ 100% และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่ง พื้นผิว เหมือนกระจก
รหัสสินค้า |
---|
EGSBA-3-7 |
EGSBA-4-8 |
EGSBA-5-9 |
EGSBA-6-10 |
EGSBB-3-7 |
EGSBB-4-8 |
EGSBB-5-9 |
EGSBB-6-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.87 | FELT BUFF | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 7 | A | ||
฿ 1,083.87 | FELT BUFF | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 8 | A | ||
฿ 1,083.87 | FELT BUFF | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5 | 9 | A | ||
฿ 1,083.87 | FELT BUFF | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | A | ||
฿ 1,083.87 | FELT BUFF | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 7 | B | ||
฿ 1,083.87 | FELT BUFF | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 8 | B | ||
฿ 1,083.87 | FELT BUFF | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5 | 9 | B | ||
฿ 1,083.87 | FELT BUFF | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 6 | 10 | B |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนา (มม.) |
EGSBA-3-7 | A | 3 | 7 |
EGSBA-4-8 | 4 | 8 | |
EGSBA-5-9 | 5 | 9 | |
EGSBA-6-10 | 6 | 10 | |
EGSBB-3-7 | B | 3 | 7 |
EGSBB-4-8 | 4 | 8 | |
EGSBB-5-9 | 5 | 9 | |
EGSBB-6-10 | 6 | 10 |
ใช้ | การขัดเงา | วัสดุ | เฟลท์ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนสูงสุด (สูงสุดนาที - 1) | 30,000 | ความแข็ง H: ฮาร์ดเอส: อ่อนนุ่ม | S | จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 20 |
ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) | 46 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง