(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือก 3 แบบพร้อมขอบที่คมชัดสวยงาม ประเภทโต๊ะเครื่องแป้งหินเดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
EDIADR-20-10 |
EDIADR-20-11 |
EDIADR-20-12 |
EDIADR-25-10 |
EDIADR-25-11 |
EDIADR-25-12 |
EDIADR-33-10 |
EDIADR-33-11 |
EDIADR-33-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เทียบเท่ากะรัต (CLT) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,258.06 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.35 | 10 | ||
฿ 1,258.06 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.35 | 11 | ||
฿ 1,258.06 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.35 | 12 | ||
฿ 1,093.97 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 10 | ||
฿ 1,080.00 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 11 | ||
฿ 1,127.57 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 12 | ||
฿ 1,598.71 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.75 | 10 | ||
฿ 1,598.71 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 11 | ||
฿ 1,598.71 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 12 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | กะรัต รุ่น | ความยาวทั้งหมด | ก้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง |
EDIADR-20-10 | 0.35 | 100 | 10 |
EDIADR-20-11 | 11 | ||
EDIADR-20-12 | 12 | ||
EDIADR-25-10 | 0.5 | 10 | |
EDIADR-25-11 | 11 | ||
EDIADR-25-12 | 12 | ||
EDIADR-33-10 | 0.75 | 10 | |
EDIADR-33-11 | 11 | ||
EDIADR-33-12 | 12 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เพชรแต่งหิน | วัสดุเม็ดขัดถู | เพชรธรรมชาติ | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง