(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รายการประเภท รองรับการใช้งาน สำหรับหัวจับที่ผลิตโดย Kitagawa ในกระบวนการ เครื่องกลึง
· เนื่องจากเป็น วัสดุ การประมวล การปรับแต่งเพิ่มเติม จึงทำได้ง่ายและแม้ว่า ใบมีดลบคม จะไปขัดขวางซี่ระหว่างการประมวลผล ความเสียหายก็น้อยมาก
วัสดุ: S45C (เหล็กกล้า ไม่ชุบแข็ง)
รหัสสินค้า |
---|
SENFW5-32 |
SENFW6-40 |
SENFW8-40 |
SENFW8-50 |
SENFW10-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด หัวจับ | ความสูง (H) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,371.00 | SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5 | 32 | 5 | 32 | ||
฿ 10,505.00 | SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6 | 40 | 6 | 40 | ||
฿ 10,877.00 | SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | 8 | 40 | ||
฿ 8,145.00 | SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 8 | 50 | ||
฿ 11,512.00 | SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวจับ ขนาด | ความสูง (H) | A | B | C | D | E | คีมปากช้าง พิทช์ |
SENFW | 5 | 32 | 135 | 14 | 10 | M8 | 43.5 | 1.5 มม. × 60° |
6 | 40 | 169 | 20 | 12 | M10 | 49.5 | ||
8 | 40 | 200 | 25 | 14 | M12 | 51 | ||
50 | ||||||||
10 | 50 | 250 | 30 | 16 | 65 |
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
ระยะฟันปลา(มม.) | 1.5 มม. × 60° | ปริมาณต่อแพ็คเกจ | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง