1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า ( ก้านเหล็กกล้า ⌀6 )【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 421.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขอแนะนำแท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้ายอดนิยมที่มีก้าน ⌀6

รหัสสินค้า
DIA-BUR19-A-100
DIA-BUR19-B-100
DIA-BUR19-C-100
DIA-BUR19-D-100
DIA-BUR19-E-100
DIA-BUR19-F-100
DIA-BUR20-A-100
DIA-BUR20-B-100
DIA-BUR20-C-100
DIA-BUR20-D-100
DIA-BUR21-A-100
DIA-BUR21-B-100
DIA-BUR21-C-100
DIA-BUR23-C-100
DIA-BUR23-D-100
DIA-BUR24-A-100
DIA-BUR25-B-100
DIA-BUR26-A-100
DIA-BUR26-C-100
DIA-BUR26-D-100
DIA-BUR27-A-100
DIA-BUR28-B-100
DIA-BUR29-A-100
DIA-BUR31-A-100
DIA-BUR34-A-100
DIA-BUR35-A-100
DIA-BUR36-D-120
DIA-BUR37-S-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)
จุด มุม

฿ 421.94

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกระบอก6.5156065000-

฿ 495.48

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกระบอก8156065000-

฿ 673.55

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกระบอก10106065000-

฿ 623.23

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกระบอก10196065000-

฿ 789.68

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกระบอก10326565000-

฿ 1,281.29

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกระบอก18266030000-

฿ 421.94

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกลม886065000-

฿ 476.13

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกลม10106065000-

฿ 1,099.35

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกลม16166035000-

฿ 1,339.35

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ทรงกลม20206030000-

฿ 476.13

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Shell6.5156065000-

฿ 495.48

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Shell8156065000-

฿ 623.23

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Shell10196065000-

฿ 510.97

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Tongari ปลายมน8156065000-

฿ 623.23

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Tongari ปลายมน10196065000-

฿ 623.23

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Tongari10196065000-

฿ 421.94

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Tongari6156065000-

฿ 421.94

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100วงรี6136065000-

฿ 623.23

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100วงรี10166065000-

฿ 855.48

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100วงรี12256050000-

฿ 510.97

DIAMOND BURS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รายการเดียว100ประเภท Tongari109606500090 (มุมบริเวณปลายแหลม)

฿ 979.35

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Tongari16186035000-

฿ 495.48

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภท Tongari6.525606500010 (มุม)

฿ 1,525.16

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100แบบแบน2556030000-

฿ 1,099.35

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภทลูกคิด16.566035000-

฿ 1,714.84

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว100ประเภทลูกคิด2546030000-

฿ 421.94

DIAMOND BURS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -รายการเดียว120ประเภท Tongari621606500016 (มุมบริเวณปลายแหลม)

฿ 2,868.39

DIAMOND BURS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน -ชุดผลิตภัณฑ์100---6065000-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค


แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นลำดับที่ขนาด อนุภาค (#)รูปทรงส่วนเพชร
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(D)
ส่วนเพชร
ความหนา
(T)
มุมเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาความยาวทั้งหมดการใช้งานสูงสุด
อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
ตั้งค่า
มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง
DIA-BUR19A100แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง6.515-66065,000 
B8*
C1010 
D19 
E3265 
F18266030,000 
DIA-BUR20A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง8-65,000*
B10 
C1635,000 
D2030,000 
DIA-BUR21A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง6.51565,000*
B8 
C1019 
D632 
DIA-BUR22A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง101.2*
DIA-BUR23A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง6.522*
B7 
C815*
D1019 
DIA-BUR24A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
DIA-BUR25A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง612 
B15 
C830° (มุมบริเวณปลายแหลม)*
D102028° (มุมบริเวณปลายแหลม) 
DIA-BUR26A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง613- 
B918 
C1016 
D122550,000 
DIA-BUR27A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง10990° (มุมบริเวณปลายแหลม)65,000 
DIA-BUR28A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง1418-35,000 
B16 
DIA-BUR29A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง6.52510° (ลาดชัน)65,000*
DIA-BUR30A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง815-*
DIA-BUR31A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง25530,000 
DIA-BUR32Aแท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้องแท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 820° ( มุม ขอบ)65,000*
DIA-BUR33Aแท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้องแท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 810- 
DIA-BUR34A แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง16.5635,000 
B2030,000 
C257 
DIA-BUR35Aแท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 254 
DIA-BUR36A120 แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า (ก้านเหล็กกล้า ⌀6):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง63310° (มุมบริเวณปลายแหลม)65,000 
B2812° (มุมบริเวณปลายแหลม) 
C2314° (มุมบริเวณปลายแหลม) 
D2116° (มุมบริเวณปลายแหลม) 
E1720° (มุมบริเวณปลายแหลม) 
F101930° (มุมบริเวณปลายแหลม) 

รหัสรุ่นลำดับที่ขนาด อนุภาค (#)อุปกรณ์ภายในชุด
DIA-BUR37S100·สำหรับสัญลักษณ์ * ด้านบน 1 ชิ้นต่อ 10 ประเภท / ในเคสเฉพาะด้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ครีบ Electroplated วัสดุ/ สารขัดถู เพชร เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6
ก้าน เหล็กกล้า ⌀6