(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบ จนถึง การขัดเงา ของโลหะ อโลหะ และ คาร์ไบด์
[ขนาดของเม็ดขัด (#)]120
รหัสสินค้า |
---|
EGC150-16-12.7-120-H |
EGC180-13-31.75-120-H |
EGC205-19-15.88-120-H |
EGC205-19-25.4-120-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด (นางสาว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.26 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | 16 | 12.7 | - | |
฿ 722.58 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 13 | 31.75 | 30 | |
฿ 877.42 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 205 | 19 | 15.88 | 30 | |
฿ 877.42 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 205 | 19 | 25.4 | 30 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | ขนาด อนุภาค (#) |
120 | ||||
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน | ||||
EGC | 150 | 16 | 12.7 | H |
180 | 13 | 31.75 | ||
205 | 19 | 15.88 | ||
25.4 |
รูปทรง | แบบแบน (หมายเลข 1) | เม็ดขัด | GC | ขนาดความหยาบ(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
เกรด | H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง