1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม/ 2 ร่อง/ เกลียว 55°/ ความยาวร่อง 2D (สั้น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 321.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อะลูมิเนียม แปรรูป อะลูมิเนียม ที่ให้ ความแม่นยำ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีจำหน่ายในราคาที่ถูกมาก

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับงานอะลูมิเนียม, รุ่น 2 ฟัน / ความยาวฟัน 2D (สั้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
XEL-ALHEM2S0.5
XEL-ALHEM2S1
XEL-ALHEM2S1.5
XEL-ALHEM2S2
XEL-ALHEM2S2.5
XEL-ALHEM2S3
XEL-ALHEM2S4
XEL-ALHEM2S5
XEL-ALHEM2S6
XEL-ALHEM2S8
XEL-ALHEM2S10
XEL-ALHEM2S12
XEL-ALHEM2S16
XEL-ALHEM2S20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 781.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.514401

฿ 321.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -124401

฿ 598.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.534401

฿ 598.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -244401

฿ 352.26

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2.554401

฿ 444.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -366501

฿ 459.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -486501

฿ 528.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -5106551

฿ 491.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -6126552

฿ 1,480.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -8168652

฿ 1,243.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102010752

฿ 1,703.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -122412802

฿ 3,348.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1632161052

฿ 5,817.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -2040201102

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับงานอะลูมิเนียม, รุ่น 2 ฟัน / ความยาวฟัน 2D (สั้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
XEL-ALHEM2S0.514041
124041
1.534041
244041
2.554041
365061
485061
5105561
6125562
8166582
102075102
122480122
1632105162
2040110202
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


สามารถสร้าง การขัดเงา ความแม่นยำ สูงโดยใช้ รูปทรง เป็นเอกลักษณ์สำหรับคมตัดด้านข้างที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ พื้นผิว เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม
ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
●การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / ประสิทธิภาพสูงเป็นไปได้ด้วยการพูดคุยเล็กน้อย 


ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับงานอะลูมิเนียม, รุ่น 2 ฟัน / ความยาวฟัน 2D (สั้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02 ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต