1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัดมินิ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MINI DISKS

จานขัดมินิ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,091.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จานขัดมินิมีทั้งหมด 6 รูปแบบ: เซอร์โคเนียม อะลันดัม เพชรชุบ ฟิล์มเพชร ผ้าไม่ถักทอ และสักหลาด

จานขัดมินิ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MDAL-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,091.61

MINI DISKS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

จานขัดมินิ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
MDZK
ขนาดอนุภาค (#)ปริมาณ /
แพ็ค
60 80
80 100
100 100

ผลิตภัณฑ์ นี้มีขายในหน่วยของแพ็ค

MDAL
ขนาดอนุภาค (#)ปริมาณ /
แพ็ค
60 100
80
100
120
180
240
320
400
600

ผลิตภัณฑ์ นี้มีขายในหน่วยของแพ็ค

MDADP
ขนาดอนุภาค (#)
(การเลือก)
ปริมาณ /
แพ็ค
100 5
180
240
400
600

ผลิตภัณฑ์ นี้มีขายในหน่วยของแพ็ค

MDDFP
ขนาดอนุภาค (#)
(การเลือก)
ปริมาณ /
แพ็ค
800 5
1000
1500
3000

ผลิตภัณฑ์ นี้มีขายในหน่วยของแพ็ค

MNDN
ขนาดเม็ดขัด
(#)
ภาพปริมาณ /
แพ็ค
120 (1)25
240 (2)
320 (3)
600 (4)
800 (5)
1000 (6)
1500 (7)

ผลิตภัณฑ์ นี้มีขายในหน่วยของแพ็ค

MDFE
หมายเลขรุ่น ปริมาณ /
แพ็ค
MDFE 25

ผลิตภัณฑ์ นี้มีขายในหน่วยของแพ็ค
[ ! ] จานขัดสองด้านที่ด้านหลัง ใช้โดยติดตั้งบนที่ยึดจานขัดมินิ

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / เหล็กหล่อ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 30 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 12
ขนาดอนุภาค(#) 120 เม็ดสารขัดถู อลันดัม (A) จำนวน / แพ็ค(แผ่น) 100
ความเร็วสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 23000 การแจ้งเตือน 1 แผ่นยางพร้อมอาร์เบอร์บน 1C/S

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDAL-120 ในชุด จานขัดมินิ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12)