(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดาษ ที่แผ่น สารขัดถู จะขยายออกเนื่องจากแรงเหวี่ยงเมื่อหมุน จึงพอดีกับ รูปทรง ของ ชิ้นงาน และยังสามารถใช้ การขัดเงา พื้นผิว ด้านในของรูและแผ่นปิดได้ และ ราง อเนกประสงค์เป็นวัสดุทดแทนแบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
รหัสสินค้า |
---|
YCF-SH-10-10-[120,240] |
YCF-SH-15-15-[80,120,240] |
YCF-SH-20-5-[60,80,120,240] |
YCF-SH-20-15-[60,80,120,240] |
YCF-SH-25-5-[60,80,120,240] |
YCF-SH-25-25-[60,80,120,240] |
YCF-SH-30-10-[60,80,120,240] |
YCF-SH-30-25-[60,80,120,240] |
YCF-SH-40-5-[60,80,120,240] |
YCF-SH-40-25-[60,80,120,240] |
YCF-SH-50-10-[60,80,120,240] |
YCF-SH-50-25-[60,80,120,240] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (สูงสุดนาที - 1) | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุน D2 (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 120 | 10 | M3 | 120 ~ 240 | 20,000 | 13 | 11 | 3 | 30 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 15 | 15 | 80 | 15 | M3 | 80 ~ 240 | 20,000 | 20 | 11 | 3 | 30 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 20 | 5 | 60 | 20 | M3 | 60 ~ 240 | 20,000 | 26 | 4 | 3 | 30 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 20 | 15 | 60 | 20 | M3 | 60 ~ 240 | 20,000 | 25 | 11 | 3 | 30 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 25 | 5 | 60 | 25 | M3 | 60 ~ 240 | 20,000 | 35 | 4 | 3 | 30 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 25 | 25 | 60 | 25 | M6 | 60 ~ 240 | 20,000 | 33 | 18 | 6 | 38 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 30 | 10 | 60 | 30 | M6 | 60 ~ 240 | 20,000 | 40 | 10 | 6 | 38 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 30 | 25 | 60 | 30 | M6 | 60 ~ 240 | 20,000 | 38 | 18 | 6 | 38 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 40 | 5 | 60 | 40 | M6 | 60 ~ 240 | 15,000 | 52 | 5 | 6 | 35 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 40 | 25 | 60 | 40 | M6 | 60 ~ 240 | 15,000 | 52 | 18 | 6 | 38 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 50 | 10 | 60 | 50 | M6 | 60 ~ 240 | 15,000 | 67 | 10 | 6 | 38 | ||
- | FLAP SANDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 50 | 25 | 60 | 50 | M6 | 60 ~ 240 | 15,000 | 65 | 18 | 6 | 38 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเกลียว รหัสรุ่น | ขนาด อนุภาคควมหยาบ (#) (การเลือก) | รหัสรุ่น | รหัสรุ่น | การใช้งานสูงสุด ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ - 1) | รหัสรุ่น | |||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางที่เหลือ รหัสรุ่น | รหัสรุ่น รหัสรุ่น | ความหนา รหัสรุ่น | รู สกรู M | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู M | สกรู ความยาว e | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ก้าน ความยาว ℓ | (1) ส่วนพนัง | (2) ส่วน Mandrel | ||||
YCF-SH | 10-10 | 120 240 | 10 | 13 | 10 | M3 | M3 | 11 | 3 | 30 | 20,000 | 10 | 2 |
15-15 | 80 120 240 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
20-5 | 60 80 120 240 | 20 | 26 | 5 | 4 | ||||||||
20-15 | 25 | 15 | 11 | ||||||||||
25-5 | 25 | 35 | 5 | 4 | |||||||||
25-10 | 10 | 11 | |||||||||||
25-25 | 33 | 25 | M6 | M6 | 18 | 6 | 38 | ||||||
30-10 | 30 | 40 | 10 | 10 | |||||||||
30-25 | 38 | 25 | 18 | ||||||||||
40-5 | 40 | 52 | 5 | 5 | 35 | 15,000 | |||||||
40-10 | 10 | 10 | 38 | ||||||||||
40-25 | 25 | 18 | |||||||||||
50-10 | 50 | 67 | 10 | 10 | |||||||||
50-25 | 65 | 25 | 18 |
ใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน | รุ่น | แผ่นขัดพร้อมด้าม | ปริมาณต่อ คลองเลื่อย (1) แผ่นพับ | 10 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนต่อ คลองเลื่อย (2) แมนเดร | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง