(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ขนาด มาตรฐาน ของ ตำแหน่งติดตั้ง ตอนนี้หาซื้อได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MGCEP10-13-3-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,888.16 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความหนา T | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความยาวเพลา ℓ | ขนาด อนุภาค (#) | ระดับของการเข้าคู่ | การใช้งานสูงสุด ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ-1 ) | ปริมาณ/ แพ็ค |
MGCEP | 3 | 10 | 3 | 30 | 120 | P | 84,000 | 50 |
13 | ||||||||
4 | 63,000 | |||||||
5 | 50,000 | |||||||
6 | 10 | 42,000 | ||||||
13 | 40 | |||||||
8 | 43,000 | |||||||
10 | 10 | 35,000 | 25 | |||||
13 | ||||||||
13 | 26,000 |
ชนิด | หินเจียร | ขนาดความหยาบ(#) | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 10 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 13 | ความยาวก้าน ℓ(มิลลิเมตร) | 40 |
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 35000 | ชื่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ | เม็ดสารขัดถู GC (สำหรับโลหะผสม คาร์ไบด์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เหล็กหล่อ) | เกรด | P |
ปริมาณแพ็ค | 25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGCEP10-13-3-40 ในชุด หินเจียรพร้อมเพลา อนุภาคสารขัดถู GC รุ่นกระบอกสูบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง