(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษในกระบวนการชุบผิวด้วยไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและ เกรดของเม็ดสารขัดถูเพชร
เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความทนทานสูงและมีพื้นผิวที่สม่ำเสมอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเพลา ที่ทำจาก S45C มักจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แตกต่างกันไป เนื่องจากการชุบผิวกันสนิม
เพลา HGDIA ทำจากสเตนเลสไม่กัดกร่อนและมีความทนทาน และเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาที่แม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
HGDIA-BUR2-2-140-12 |
HGDIA-BUR4-2-140-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | จุด มุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 681.29 | HIGH GRADE DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท Shell | - | ||
฿ 681.29 | HIGH GRADE DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท ทรงเรียว | 8° |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ส่วนเพชร เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | ขนาดอนุภาค (#) | ส่วนเพชร ความยาว | รูปทรง | มุมบริเวณปลายแหลม | ความยาวทั้งหมด | การใช้งานสูงสุด อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) |
HGDIA-BUR1 | 0.5 | 325 | 3 | - | 40 | 80,000 | |
1 | 170 | 7 | 45 | ||||
1.5 | 140 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 70,000 | ||||||
6 | 9 | 65,000 | |||||
HGDIA-BUR2 | 1 | 6 | 80,000 | ||||
1.5 | |||||||
2 | 12 | ||||||
3 | |||||||
HGDIA-BUR3 | 1 | - | 65,000 | ||||
2 | 120 | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
HGDIA-BUR4 | 2 | 140 | 12 | 8° | 80,000 | ||
3 | 15 | 10° | |||||
120 | 25 | 6° | 60 | 65,000 | |||
4 | 8° | ||||||
5 | 10.5° | ||||||
6 | 12.5° | ||||||
HGDIA-BUR5 | 3.1 | 5.6 | 30° | 45 | 80,000 | ||
6 | 11.2 | 65,000 | |||||
3.1 | 4 | 45° | 80,000 | ||||
6 | 8 | 65,000 | |||||
3.1 | 2.5 | 60° | 80,000 | ||||
6 | 5 | 65,000 | |||||
3.1 | 2 | 90° | 80,000 | ||||
6 | 3 | 65,000 | |||||
10 | 5 | 50,000 | |||||
HGDIA-BUR6 | 4.7 | 140 | 0.5 | - | 60,000 | ||
7.5 | 30,000 | ||||||
9 | 1 |
การจัดหมวดหมู่ | ครีบ Electroplated | ชนิด | รายการเดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร(มิลลิเมตร) | 2 | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 12 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 45 |
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 80000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง