(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบเพชรสำหรับงานละเอียด ใช้เพชร Cristone ซึ่งได้รับการพิสูจน์ความไว้วางใจและความสำเร็จมานานกว่า 70 ปี
รหัสสินค้า |
---|
PDYSR1-A |
PDYSR3-A |
PDYSR4-C |
PDYSR11-A |
PDYSR12-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ความหนา X (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความยาวคมตัดของตะไบ l (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 836.13 ฿ 431.03 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | 1 | 5.4 | ø2.4 | 40 | ||
฿ 516.01 ฿ 360.02 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 140 | - | 2.5 | ø2.2 | 40 | ||
฿ 922.65 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 180 | - | 2.8 | ø3.5 | 60 | |
฿ 703.62 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 140 | 1.9 | 3.5 | ø2.4 | 40 | |
฿ 681.89 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 140 | 1.8 | 4 | ø2.4 | 40 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | รุ่น | ความยาวทั้งหมด L | ส่วนเพชร B | ความกว้าง W | ความหนา T | ส่วนเพลา øA | ||||
รูปทรง | ||||||||||
PDYSR1 | แบบแบน | A | 140 | 40 | 5.4 | 1.0 | ø2.4 | |||
B | 140 | 50 | 6.9 | 1.2 | ø3.0 | |||||
C | 180 | 60 | 7.2 | 1.4 | ø3.5 | |||||
D | 200 | 70 | 8.0 | 1.6 | ø4.0 | |||||
PDYSR2 | ครึ่งวงกลม | A | 140 | 40 | 3.9 | 1.5 | ø2.4 | |||
B | 140 | 50 | 4.4 | 1.9 | ø3.0 | |||||
C | 180 | 60 | 6.8 | 1.8 | ø3.5 | |||||
D | 200 | 70 | 7.2 | 2.3 | ø4.0 | |||||
PDYSR3 | วงกลม | A | 140 | 40 | 2.5 | - | ø2.2 | |||
B | 140 | 50 | 3.0 | - | ø3.0 | |||||
C | 180 | 60 | 3.3 | - | ø3.5 | |||||
D | 200 | 70 | 4.0 | - | ø4.0 | |||||
PDYSR4 | สี่เหลี่ยม | A | 140 | 40 | 2.1 | - | ø2.4 | |||
B | 140 | 50 | 2.5 | - | ø3.0 | |||||
C | 180 | 60 | 2.8 | - | ø3.5 | |||||
D | 200 | 70 | 3.4 | - | ø4.0 | |||||
PDYSR5 | สามเหลี่ยม | A | 140 | 40 | 3.0 | 2.7 | ø2.4 | |||
B | 140 | 50 | 3.8 | 3.3 | ø3.0 | |||||
C | 180 | 60 | 4.0 | 3.6 | ø3.5 | |||||
D | 200 |
ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง