1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบแบบความแม่นยำสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,170.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ ผลิตโดยผู้ผลิตชาวสวิส Vallorbe สามารถใช้สำหรับทำงานกับนาฬิกาและเครื่องมือที่ งานละเอียด อื่น ๆ
ตะไบนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติป้องกันการบิดและเป็นที่ชื่นชอบของคู่แข่งในการแข่งขันทักษะระดับโลก

ตะไบงานละเอียด : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
LP1132-150-0
LP1132-150-1
LP1132-200-1
LP1163-200-000
LP1163-200-1
LP1163-250-0
LP1163-250-00
LP1163-250-000
LP1163-250-1
LP1560-150-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหยาบของ เม็ดขัด ( ตะไบ งานละเอียด ) มิติ ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง x หนา
(มิลลิเมตร)

฿ 1,170.61

PRECISION FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -#015013 x 4.5

฿ 1,220.52

PRECISION FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10#115013 x 4.5

฿ 1,678.54

PRECISION FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -#120015 x 4.5

฿ 1,437.78

PRECISION FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10#00020022 x 4.8

฿ 1,508.25

PRECISION FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10#120022 x 4.8

฿ 2,063.23

PRECISION FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -#025026 x 6.3

฿ 2,005.16

PRECISION FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -#0025026 x 6.3

฿ 1,989.68

PRECISION FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -#00025026 x 6.3

฿ 2,156.13

PRECISION FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10#125026 x 6.3

฿ 2,174.73

PRECISION FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10#215015 x 4.7

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ตะไบงานละเอียด : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ขนาดเกลียว
L
ราคาต่อหน่วย 1 ถึง 2 ชิ้นความกว้างความหนา
ความหยาบของ เม็ดขัด (#) (การเลือก)
รูปทรง000000123456
LP1163ตะไบงานละเอียด : รูปภาพที่เกี่ยวข้องแบบแบน
กว้าง
150         194
200        224.8
250       266.3
300      307.8
LP1132ตะไบงานละเอียด : รูปภาพที่เกี่ยวข้องแบบแบน
ความแคบ
150       134.5
200       154.5
250     185.3
300   206.3
LP1660
ตะไบงานละเอียด : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
วงกลม150       6
LP1730ตะไบงานละเอียด : รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปเมล็ด150   104.4
LP1560ตะไบงานละเอียด : รูปภาพที่เกี่ยวข้องครึ่งวงกลม150         154.7

ข้อมูลเพิ่มเติม


ตะไบ ผลิตโดยผู้ผลิตชาวสวิส Vallorbe สามารถใช้สำหรับทำงานกับนาฬิกาและเครื่องมือที่ งานละเอียด อื่น ๆ
ตะไบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีคุณสมบัติป้องกันแรงบิดและถูกใช้โดยคู่แข่งในการแข่งขันทักษะระดับโลก
.
■แนวทางการเลือกความหยาบของ เม็ดขัด (# 0 หยาบ <- - -> # 6 ละเอียด)
# 000: ฟันหยาบ สำหรับตะไบผลิตในประเทศ
# 00: ฟันขนาดกลางสำหรับตะไบผลิตในประเทศ
# 0, 1: ฟันละเอียด สำหรับตะไบผลิตในประเทศ
# 2, 3: ฟัน Dead smooth สำหรับตะไบผลิตในประเทศ
# 4, 5: # 6 สำหรับตะไบผลิตในประเทศ
# 6: ในบรรดาตะไบผลิตในประเทศ ไม่มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่าฟันละเอียดกว่า # 4, 5

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ตะไบ งานละเอียด ผลิตภัณฑ์ ชิ้นเดียว/เป็นชุด ตะไบชิ้นเดียว
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .