1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MISUMI คลองเลื่อย ตะไบ【5-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • MISUMI คลองเลื่อย ตะไบ
  • MISUMI คลองเลื่อย ตะไบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,013.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ มาตรฐาน ญี่ปุ่น
* "ความหนา (มม.)" ในข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หมายถึงความหนาสูงสุด

เซทสินค้าตะไบ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
LTKS-KA-005-01
LTKS-KA-005-02
LTKS-MA-005-01
LTKS-MA-012-01
LTKS-MA-012-02
LTKS-SA-005-01
LTKS-SA-005-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)
ความหยาบของ เม็ดขัด รูปทรง ความยาวคมตัดของตะไบ l
(มิลลิเมตร)

฿ 1,125.56

SETS FILE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -215หยาบขอบ110

฿ 1,069.77

SETS FILE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -215ตัดครั้งที่สองขอบ110

฿ 1,013.99

SETS FILE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -215หยาบวงกลม110

฿ 1,940.01

SETS FILE 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10170หยาบวงกลม70

฿ 1,806.13

SETS FILE 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10170ตัดครั้งที่สองวงกลม70

฿ 1,292.91

SETS FILE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10215หยาบสามเหลี่ยม110

฿ 1,237.13

SETS FILE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -215ตัดครั้งที่สองสามเหลี่ยม110

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

เซทสินค้าตะไบ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น
LTKS
รูปทรงลำดับที่ความหยาบของ เม็ดขัด
(#)
(การเลือก)
ขนาดเกลียว
ขนาด
ปริมาณ /
แพ็ค
ความยาวทั้งหมด Lความยาวของใบมีด ℓกว้าง x หนา
Hเซทสินค้าตะไบ : รูปภาพที่เกี่ยวข้องแบบแบน00501 (หยาบ)
02 (ปานกลาง)
03 (ละเอียด)
04 (น้ำมัน)
ชุด 5 ชิ้น521511011 x 3.5
008ชุด 8 ชิ้น82001009 x 3
010ชุด 10 ชิ้น10185857 x 2.5
012ชุด 12 ชิ้น12170704 x 2
HAเซทสินค้าตะไบ : รูปภาพที่เกี่ยวข้องครึ่งวงกลม005ชุด 5 ชิ้น521511012 x 3.8
008ชุด 8 ชิ้น82001009.5 x 3
010ชุด 10 ชิ้น10185857.3 x 2.5
012ชุด 12 ชิ้น12170704.2 x 2
MAเซทสินค้าตะไบ : รูปภาพที่เกี่ยวข้องวงกลม005ชุด 5 ชิ้น5215110ø5.5
008ชุด 8 ชิ้น8200100ø4.3
010ชุด 10 ชิ้น1018585ø3.2
012ชุด 12 ชิ้น1217070ø2.5
KAเซทสินค้าตะไบ : รูปภาพที่เกี่ยวข้องขอบ005ชุด 5 ชิ้น52151105.5 x 5.5
008ชุด 8 ชิ้น82001004.3 x 4.3
010ชุด 10 ชิ้น10185853.2 x 3.2
012ชุด 12 ชิ้น12170702.5 x 2.5
SAเซทสินค้าตะไบ : รูปภาพที่เกี่ยวข้องสามเหลี่ยม005ชุด 5 ชิ้น52151109 x 9
ข้อมูลพื้นฐาน
รุ่น คลองเลื่อย ตะไบ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นเดียว/เป็นชุด บรรจุผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .