(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รองรับการใช้งาน กับ เรซิ่น และ โลหะตัดเฉือนยาก
ตะไบ ที่คมราวกับมีด ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ขนาดเกลียว L | ความหยาบของ เม็ดขัด | รูปทรง | กว้าง x หนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,229.29 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | หยาบ | วงกลม | ø6 | ||
฿ 2,229.29 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | ตัดครั้งที่สอง | วงกลม | ø6 | ||
฿ 3,071.34 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | เม็ดขัด ละเอียด | วงกลม | ø6 | ||
฿ 2,754.25 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | หยาบ | วงกลม | ø8 | ||
฿ 2,754.25 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | ตัดครั้งที่สอง | วงกลม | ø8 | ||
฿ 3,990.91 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | เม็ดขัด ละเอียด | วงกลม | ø8 | ||
฿ 3,846.45 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | หยาบ | วงกลม | ø10 | ||
฿ 3,846.45 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | ตัดครั้งที่สอง | วงกลม | ø10 | ||
฿ 5,178.24 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | เม็ดขัด ละเอียด | วงกลม | ø10 | ||
฿ 5,481.23 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | หยาบ | วงกลม | ø12 | ||
฿ 5,481.23 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | ตัดครั้งที่สอง | วงกลม | ø12 | ||
฿ 6,795.40 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | เม็ดขัด ละเอียด | วงกลม | ø12 | ||
฿ 2,405.45 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | หยาบ | แบบแบน | 16 x 4 | ||
฿ 2,405.45 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | ตัดครั้งที่สอง | แบบแบน | 16 x 4 | ||
฿ 3,022.02 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | เม็ดขัด ละเอียด | แบบแบน | 16 x 4 | ||
฿ 2,926.89 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | หยาบ | แบบแบน | 21 x 5 | ||
฿ 2,926.89 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | ตัดครั้งที่สอง | แบบแบน | 21 x 5 | ||
฿ 4,068.42 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | หยาบ | แบบแบน | 25 x 6 | ||
฿ 4,068.42 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | ตัดครั้งที่สอง | แบบแบน | 25 x 6 | ||
฿ 5,463.62 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | เม็ดขัด ละเอียด | แบบแบน | 25 x 6 | ||
฿ 6,273.96 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | หยาบ | แบบแบน | 30 x 7 | ||
฿ 6,273.96 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | ตัดครั้งที่สอง | แบบแบน | 30 x 7 | ||
฿ 7,524.71 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | เม็ดขัด ละเอียด | แบบแบน | 30 x 7 | ||
฿ 3,451.85 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | หยาบ | ครึ่งวงกลม | 16 x 4.5 | ||
฿ 3,451.85 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 16 x 4.5 | ||
฿ 4,561.67 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | เม็ดขัด ละเอียด | ครึ่งวงกลม | 16 x 4.5 | ||
฿ 4,498.25 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | หยาบ | ครึ่งวงกลม | 21 x 6 | ||
฿ 4,498.25 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 21 x 6 | ||
฿ 5,893.45 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | เม็ดขัด ละเอียด | ครึ่งวงกลม | 21 x 6 | ||
฿ 5,893.45 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | หยาบ | ครึ่งวงกลม | 25 x 7 | ||
฿ 5,893.45 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 25 x 7 | ||
฿ 7,827.71 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | เม็ดขัด ละเอียด | ครึ่งวงกลม | 25 x 7 | ||
฿ 8,222.31 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | หยาบ | ครึ่งวงกลม | 30 x 8.5 | ||
฿ 8,222.31 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 30 x 8.5 | ||
฿ 10,237.60 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | เม็ดขัด ละเอียด | ครึ่งวงกลม | 30 x 8.5 | ||
฿ 2,659.12 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 mm | ตัดครั้งที่สอง | ขอบ | 6 x 6 | ||
฿ 3,451.85 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | หยาบ | ขอบ | 8 x 8 | ||
฿ 3,451.85 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | ตัดครั้งที่สอง | ขอบ | 8 x 8 | ||
฿ 4,131.84 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 mm | เม็ดขัด ละเอียด | ขอบ | 8 x 8 | ||
฿ 4,480.64 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | ตัดครั้งที่สอง | ขอบ | 10 x 10 | ||
฿ 5,749.00 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 250 mm | เม็ดขัด ละเอียด | ขอบ | 10 x 10 | ||
฿ 6,273.96 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | หยาบ | ขอบ | 12 x 12 | ||
฿ 6,273.96 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | ตัดครั้งที่สอง | ขอบ | 12 x 12 | ||
฿ 8,810.00 | STANDARD FILE | 2 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 mm | เม็ดขัด ละเอียด | ขอบ | 12 x 12 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | รูปทรง | ขนาดเกลียว L | ความหยาบของเม็ดขัด (#) (การเลือก) | กว้าง x หนา (มม.) | |
LBNKP-F | แบบแบน | 150 | 1 (หยาบ) 2 (ปานกลาง) 3 (ละเอียด) | 16 x 4 | |
200 | 21 x 5 | ||||
250 | 25 x 6 | ||||
300 | 30 x 7 | ||||
LBNKP-H | ครึ่งวงกลม | 150 | 16 x 4.5 | ||
200 | 21 x 6 | ||||
250 | 25 x 7 | ||||
300 | 30 x 8.5 | ||||
LBNKP-C | วงกลม | 150 | ø6 | ||
200 | ø8 | ||||
250 | ø10 | ||||
300 | ø12 | ||||
LBNKP-S | สี่เหลี่ยม | 150 | 6 x 6 | ||
200 | 8 x 8 | ||||
250 | 10 x 10 | ||||
300 | 12 x 12 |
รุ่น | ตะไบ เหล็ก | ผลิตภัณฑ์ ชิ้นเดียว/เป็นชุด | บรรจุผลิตภัณฑ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง