1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียระไนทับทิม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หินเจียระไนทับทิม
  • หินเจียระไนทับทิม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,840.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินลับคมทับทิม เผาผนึก นี้ทำจาก ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม และไม่มีสารยึดเกาะ

ทับทิมหินลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
RUBS1-C-1500
RUBS4-B-1500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 6,609.07

RUBY STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025แบน10

฿ 3,840.39

RUBY STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6วงกลม-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ทับทิมหินลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น ชนิดขนาด อนุภาค
(#)
(เลือก)
ความยาวทั้งหมด
L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
W
(มิลลิเมตร)
ความหนา
T
(มิลลิเมตร)
รูปทรง
RUBS1ทับทิมหินลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้องแบนA1500
( เม็ดขัด ละเอียด )

800
(เม็ดขัด กลาง)
10063
B86
C2510
D15015
RUBS2ทับทิมหินลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้องขอบA100□ 8
B□10
RUBS3ทับทิมหินลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสามเหลี่ยมA6 (ด้านใดด้านหนึ่ง)
B8 (ด้านใดด้านหนึ่ง)
RUBS4ทับทิมหินลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวงกลมSA Ø2
SB Ø3
A Ø4
B Ø6

ข้อมูลมากกว่านี้


หินลับทับทิม เผาผนึก แห่งนี้ทำจาก ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม และไม่มีสารยึดเกาะ

■ แนวทางการคัดเลือกสำหรับความหยาบของ เม็ดขัด
# 1500 ( เม็ดขัด ละเอียด ): เนื่องจาก พื้นผิว ได้ถูกขัดด้วยเพชรจึงเหมาะสำหรับงานที่มี งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ
# 800 ( เม็ดขัด กลาง): เนื่องจากพื้นผิวขรุขระโดยใช้ซิลิคอนคาร์ไบด์และผงจึงเหมาะสำหรับงานตกแต่งหยาบ

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรสำหรับแม่พิมพ์ ความหยาบ(#) 1500