(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือล้วงเข้าไปในพื้นที่ละเอียดและหมุนเมื่อกระดาษทรายหมุนเผยให้เห็นภูมิภาคใหม่สำหรับเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยม
ตั้งแต่การขัดผิวแม่พิมพ์โลหะไปจนถึงการลบคมทำด้วยมือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ!
รหัสสินค้า |
---|
ABPA20-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.33 | POLISHING PAPER HORUDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวทั้งหมด L | |
กว้าง | ||
ABH | 10 | 135 |
20 | 130 | |
40 | 130 |
หมายเลข รุ่น | ขนาด อนุภาค (#) (เลือก) | ความยาวทั้งหมด L | ปริมาณ / ซอง | |
กว้าง | ||||
ABPA | 10 | 80120 180 240 400 | 135 | 10 |
20 | 130 | |||
40 | 130 |
[! ] ผลิตภัณฑ์ นี้มีจำหน่ายในหน่วยของแพ็ค
1 แพ็คหน่วย 10 piceces
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบบมือจับ | ความหยาบ(#) | 180 | ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABPA20-180 ในชุด ชุดที่ใส่กระดาษทราย / กระดาษทรายเฉพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง