1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้ งานลับคม/งานเจียรไน:แท่งแบนเดี่ยวสำหรับงานผิวหยาบด้วยเครื่องเจียรลมและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ติด หินขัด ที่มีความสามารถ งานลับคม/งานเจียรไน สูง เหมาะสำหรับ การขัดเงา หยาบ
สำหรับเครื่องเจียรลมและ แบบใช้ไฟฟ้า
วัตถุ เดียว.
· ชนิดแบน ชนิด การขัดเงา หยาบ
·ความร้อน: 5 mm
·ความกว้าง: 6,13,25 mm
· ความยาว: 100,150 mm

แท่ง งานลับคม/งานเจียรไน: แท่งแบนเดี่ยวสำหรับการตกแต่งหยาบด้วยเครื่องบดอากาศและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
HGSC-100-6-3-1000
HGSC-100-6-3-150
HGSC-100-6-3-280
HGSC-100-6-3-400
HGSC-100-6-3-600
HGSC-150-13-3-1000
HGSC-150-13-3-150
HGSC-150-13-3-280
HGSC-150-13-3-400
HGSC-150-13-3-600
HGSC-150-13-5-1000
HGSC-150-13-5-150
HGSC-150-13-5-280
HGSC-150-13-5-400
HGSC-150-13-5-600
HGSC-150-25-5-1000
HGSC-150-25-5-150
HGSC-150-25-5-280
HGSC-150-25-5-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหยาบ
(#)
ความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 290.32

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -100010063

฿ 205.16

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -15010063

฿ 243.87

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -28010063

฿ 255.48

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -40010063

฿ 267.10

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -60010063

฿ 584.52

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000150133

฿ 344.52

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -150150133

฿ 383.23

STICK FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10280150133

฿ 437.42

STICK FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -400150133

฿ 472.26

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10600150133

฿ 762.58

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000150135

฿ 429.68

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -150150135

฿ 518.71

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -280150135

฿ 576.77

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -400150135

฿ 623.23

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -600150135

฿ 1,083.87

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000150255

฿ 534.19

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -150150255

฿ 708.39

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -280150255

฿ 816.77

STICK FILE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -400150255

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

หมายเลข รุ่นความยาวทั้งหมด
L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
W
(มิลลิเมตร)
ความหนา
T
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค (#)
(เลือก)
ปริมาณ/
ซอง
HGSC1006315020
280
400
600
800
1000
15013315010
280
400
600
800
1000
135150
280
400
600
800
1000
255150
280
400
600
1000

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรสำหรับแม่พิมพ์