(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียรเอนกประสงค์สำหรับพื้นผิวระดับนี้มีหลายขนาดเม็ดขัด
รหัสสินค้า |
---|
SG180-6.4-31.75-100-K |
SG180-16-31.75-46-K |
SG205-6.4-31.75-80-K |
SG205-13-31.75-60-I |
SG205-19-31.75-80-K |
SG305-32-76.2-46-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความหยาบ (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เม็ดขัด | เกรด | น้ำยาประสาน | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด) (นางสาว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,671.63 | GRINDSTONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG (SG50 %, WA50 %) | K | VSG-1 | 40 | |
฿ 2,120.76 | GRINDSTONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 46 | 180 | 16 | 31.75 | 5SG (SG50 %, WA50 %) | K | VSG-1 | 40 | ||
฿ 2,154.59 | GRINDSTONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG (SG50 %, WA50 %) | K | VSG-1 | 40 | ||
฿ 2,235.26 | GRINDSTONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 60 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG (SG50 %, WA50 %) | I | VSG-1 | 40 | |
฿ 3,236.39 | GRINDSTONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG (SG50 %, WA50 %) | K | VSG-1 | 40 | ||
฿ 9,153.46 | GRINDSTONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 46 | 305 | 32 | 76.2 | 3SG (SG30 %, WA70 %) | I | VSG-1P1 | 30 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความหนา T | เส้นผ่านศูนย์กลางรู H | ขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | รุ่นที่ สต็อค / รุ่นที่ ไม่สต๊อค | |||||||
46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||||
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน (การเลือก) | |||||||||||
150 | 6.4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | I K | รุ่นที่ สต็อค |
13 | 12.7 | - | K | K | - | - | - | - | - | ||
13 | 31.75 | - | K | K | - | - | - | - | - | ||
180 | 6.4 | 31.75 | K | J K | J K | J K | J K | J K | I J K | I J K | |
10 | 31.75 | J K | J K | J K | K | K | - | - | - | ||
13 | 31.75 | H I J K | H I J K | H I J K | J K | K | - | - | - | ||
16 | 31.75 | J K | J K | K | - | - | - | - | - | ||
19 | 31.75 | J K | J K | K | - | - | - | - | - | ||
205 | 6.4 | 31.75 | - | K | K | K | K | K | - | J K | |
13 | 31.75 | H I J K | H I J K | H I J K | J K | J K | - | - | - | ||
19 | 31.75 | H I J K | H I J K | H I J K | K | K | - | - | - | ||
19 | 50.8 | H I J K | H I J K | J K | - | - | - | - | - | ||
305 | 25 | 76.2 | - | I J | - | - | - | - | - | - | รุ่นที่ ไม่สต๊อค |
25 | 127 | - | J | J | - | - | - | - | - | ||
32 | 76.2 | I J | G I J | - | - | - | - | - | - | ||
32 | 127 | G J | G | - | - | - | - | - | - | ||
38 | 76.2 | G J | I | - | - | - | - | - | - | ||
38 | 127 | G H I | G H I J | H J | - | - | - | - | - | ||
355 | 38 | 127 | G H I J | G H I J | - | - | - | - | - | - | |
50 | 127 | G I | J | - | - | - | - | - | - |
รูปทรง | แบบแบน (หมายเลข 1) | เม็ดขัด | SG | ใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กกล้า ชุบแข็งและการ ขัด ผิวหยาบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง