(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียวร่องตัว T ที่มีความแข็ง 22 ถึง 34 HRC ซึ่งมีวัสดุเป็น S45C และพื้นผิวรมดำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M | B | บังคับความกว้าง ร่องตัว T (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | M x P (เกลียวหยาบ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 528.00 | JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 x 1.0 | 25 | 6 | 15 | 5.7 | 10 | 4 | 9 | 6 x 1.0 | ||
฿ 563.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 x 1.25 | 32 | 8 | 22 | 7.7 | 13 | 6 | 20 | 8 x 1.25 | ||
฿ 583.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 x 1.25 | 50 | 8 | 35 | 7.7 | 13 | 6 | 25 | 8 x 1.25 | ||
฿ 600.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 x 1.25 | 80 | 8 | 50 | 7.7 | 13 | 6 | 30 | 8 x 1.25 | ||
฿ 563.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 x 1.5 | 40 | 10 | 30 | 9.7 | 15 | 6 | 30 | 10 x 1.5 | ||
฿ 566.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 x 1.5 | 63 | 10 | 45 | 9.7 | 15 | 6 | 50 | 10 x 1.5 | ||
฿ 597.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 x 1.5 | 100 | 10 | 60 | 9.7 | 15 | 6 | 70 | 10 x 1.5 | ||
฿ 566.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 50 | 12 | 35 | 11.7 | 18 | 7 | 60 | 12 x 1.75 | ||
฿ 586.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 63 | 12 | 40 | 11.7 | 18 | 7 | 65 | 12 x 1.75 | ||
฿ 597.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 80 | 12 | 55 | 11.7 | 18 | 7 | 75 | 12 x 1.75 | ||
฿ 663.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 125 | 12 | 75 | 11.7 | 18 | 7 | 110 | 12 x 1.75 | ||
฿ 770.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 200 | 12 | 120 | 11.7 | 18 | 7 | 160 | 12 x 1.75 | ||
฿ 573.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 50 | 14 | 35 | 13.7 | 22 | 8 | 70 | 12 x 1.75 | ||
฿ 489.51 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 63 | 14 | 45 | 13.7 | 22 | 8 | 80 | 12 x 1.75 | |
฿ 608.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 80 | 14 | 55 | 13.7 | 22 | 8 | 100 | 12 x 1.75 | ||
฿ 501.00 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 125 | 14 | 75 | 13.7 | 22 | 8 | 120 | 12 x 1.75 | |
฿ 770.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 x 1.75 | 200 | 14 | 120 | 13.7 | 22 | 8 | 180 | 12 x 1.75 | ||
฿ 490.00 | JIG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 x 2.0 | 63 | 16 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | 115 | 14 x 2.0 | ||
฿ 697.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 63A | 16 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | 140 | 16 x 2.0 | ||
฿ 542.00 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 80A | 16 | 55 | 15.7 | 25 | 9 | 160 | 16 x 2.0 | |
฿ 753.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 x 2.0 | 100 | 16 | 65 | 15.7 | 25 | 9 | 150 | 14 x 2.0 | ||
฿ 770.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 100A | 16 | 65 | 15.7 | 25 | 9 | 180 | 16 x 2.0 | ||
฿ 812.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 x 2.0 | 160 | 16 | 100 | 15.7 | 25 | 9 | 220 | 14 x 2.0 | ||
฿ 874.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 160A | 16 | 100 | 15.7 | 25 | 9 | 270 | 16 x 2.0 | ||
฿ 974.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 200A | 16 | 125 | 15.7 | 25 | 9 | 315 | 16 x 2.0 | ||
฿ 1,013.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 x 2.0 | 250 | 16 | 150 | 15.7 | 25 | 9 | 300 | 14 x 2.0 | ||
฿ 1,085.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 250A | 16 | 150 | 15.7 | 25 | 9 | 380 | 16 x 2.0 | ||
฿ 738.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 63 | 18 | 45 | 17.7 | 28 | 10 | 160 | 16 x 2.0 | ||
฿ 757.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 x 2.0 | 80 | 18 | 55 | 17.7 | 28 | 10 | 185 | 16 x 2.0 | ||
฿ 780.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 100 | 18 | 65 | 17.7 | 28 | 10 | 203 | 16 x 2.0 | ||
฿ 909.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 160 | 18 | 100 | 17.7 | 28 | 10 | 280 | 16 x 2.0 | ||
฿ 727.00 | JIG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 x 2.0 | 200 | 18 | 125 | 17.7 | 28 | 10 | 330 | 16 x 2.0 | ||
฿ 1,131.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 x 2.0 | 250 | 18 | 150 | 17.7 | 28 | 10 | 430 | 16 x 2.0 | ||
฿ 978.00 | JIG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 x 2.5 | 80 | 20 | 55 | 19.7 | 32 | 12 | 290 | 20 x 2.5 | ||
฿ 745.00 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 100 | 20 | 65 | 19.7 | 32 | 12 | 340 | 20 x 2.5 | |
฿ 1,079.00 | JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 x 2.5 | 125 | 20 | 85 | 19.7 | 32 | 12 | 390 | 20 x 2.5 | ||
฿ 833.02 | JIG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 x 2.5 | 160 | 20 | 110 | 19.7 | 32 | 12 | 470 | 20 x 2.5 | ||
฿ 992.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 200 | 20 | 125 | 19.7 | 32 | 12 | 550 | 20 x 2.5 | ||
฿ 1,150.00 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 250 | 20 | 150 | 19.7 | 32 | 12 | 670 | 20 x 2.5 | |
฿ 1,757.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 315 | 20 | 190 | 19.7 | 32 | 12 | 800 | 20 x 2.5 | ||
฿ 981.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 80 | 22 | 55 | 21.7 | 35 | 14 | 330 | 20 x 2.5 | ||
฿ 1,050.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 100 | 22 | 65 | 21.7 | 35 | 14 | 400 | 20 x 2.5 | ||
฿ 795.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 125 | 22 | 85 | 21.7 | 35 | 14 | 428 | 20 x 2.5 | ||
฿ 877.07 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 x 2.5 | 160 | 22 | 110 | 21.7 | 35 | 14 | 500 | 20 x 2.5 | |
฿ 1,404.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 200 | 22 | 125 | 21.7 | 35 | 14 | 570 | 20 x 2.5 | ||
฿ 1,150.00 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 250 | 22 | 150 | 21.7 | 35 | 14 | 680 | 20 x 2.5 | |
฿ 1,826.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 x 2.5 | 315 | 22 | 190 | 21.7 | 35 | 14 | 820 | 20 x 2.5 | ||
฿ 1,466.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 100 | 24 | 70 | 23.7 | 40 | 16 | 540 | 24 x 3.0 | ||
฿ 1,564.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 125 | 24 | 85 | 23.7 | 40 | 16 | 600 | 24 x 3.0 | ||
฿ 1,723.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 160 | 24 | 110 | 23.7 | 40 | 16 | 770 | 24 x 3.0 | ||
฿ 1,878.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 200 | 24 | 125 | 23.7 | 40 | 16 | 900 | 24 x 3.0 | ||
฿ 2,138.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 250 | 24 | 150 | 23.7 | 40 | 16 | 960 | 24 x 3.0 | ||
฿ 2,658.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 315 | 24 | 190 | 23.7 | 40 | 16 | 1270 | 24 x 3.0 | ||
฿ 1,607.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 100 | 28 | 70 | 27.7 | 44 | 18 | 650 | 24 x 3.0 | ||
฿ 1,602.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 125 | 28 | 85 | 27.7 | 44 | 18 | 720 | 24 x 3.0 | ||
฿ 1,757.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 160 | 28 | 110 | 27.7 | 44 | 18 | 800 | 24 x 3.0 | ||
฿ 2,199.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 200 | 28 | 125 | 27.7 | 44 | 18 | 950 | 24 x 3.0 | ||
฿ 2,241.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 x 3.0 | 250 | 28 | 150 | 27.7 | 44 | 18 | 1120 | 24 x 3.0 | ||
฿ 3,653.00 | JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 24 x 3.0 | 400 | 28 | 240 | 27.7 | 44 | 18 | 1490 | 24 x 3.0 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ใช้งานได้ ความกว้างของร่องT | B | M x P (เกลียวหยาบ) | C | D | E | F | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C |
TSBA | 6 | 25 | 6 x 1.0 | 15 | 5.7 | 10 | 4 | 9 |
40 | 28 | 12 | ||||||
63 | 40 | 18 | ||||||
8 | 32 | 8 x 1.25 | 22 | 7.7 | 13 | 6 | 20 | |
50 | 35 | 25 | ||||||
80 | 50 | 30 | ||||||
10 | 40 | 10 x 1.5 | 30 | 9.7 | 15 | 6 | 30 | |
63 | 45 | 50 | ||||||
100 | 60 | 70 | ||||||
12 | 50 | 12 x 1.75 | 35 | 11.7 | 18 | 7 | 60 | |
63 | 40 | 65 | ||||||
80 | 55 | 75 | ||||||
125 | 75 | 110 | ||||||
200 | 120 | 160 | ||||||
14 | 50 | 12 x 1.75 | 35 | 13.7 | 22 | 8 | 70 | |
63 | 45 | 80 | ||||||
80 | 55 | 100 | ||||||
125 | 75 | 120 | ||||||
200 | 120 | 180 | ||||||
16 | 63 | 14 x 2.0 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | 115 | |
100 | 65 | 150 | ||||||
160 | 100 | 220 | ||||||
250 | 150 | 300 | ||||||
63 A | 16 x 2.0 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | 140 | ||
80 A | 55 | 160 | ||||||
100 A | 65 | 180 | ||||||
160 A | 100 | 270 | ||||||
200 A | 125 | 315 | ||||||
250 A | 150 | 380 | ||||||
18 | 63 | 16 x 2.0 | 45 | 17.7 | 28 | 10 | 160 | |
80 | 55 | 185 | ||||||
100 | 65 | 203 | ||||||
160 | 100 | 280 | ||||||
200 | 125 | 330 | ||||||
250 | 150 | 430 | ||||||
20 | 80 | 20 x 2.5 | 55 | 19.7 | 32 | 12 | 290 | |
100 | 65 | 340 | ||||||
125 | 85 | 390 | ||||||
160 | 110 | 470 | ||||||
200 | 125 | 550 | ||||||
250 | 150 | 670 | ||||||
315 | 190 | 800 | ||||||
22 | 80 | 20 x 2.5 | 55 | 21.7 | 35 | 14 | 330 | |
100 | 65 | 400 | ||||||
125 | 85 | 428 | ||||||
160 | 110 | 500 | ||||||
200 | 125 | 570 | ||||||
250 | 150 | 680 | ||||||
315 | 190 | 820 | ||||||
TSBA | 24 | 100 | 24 x 3.0 | 70 | 23.7 | 40 | 16 | 540 |
125 | 85 | 600 | ||||||
160 | 110 | 770 | ||||||
200 | 125 | 900 | ||||||
250 | 150 | 960 | ||||||
315 | 190 | 1,270 | ||||||
400 | 240 | 1,410 | ||||||
28 | 100 | 24 x 3.0 | 70 | 27.7 | V44 | 18 | 650 | |
125 | 85 | 720 | ||||||
160 | 110 | 800 | ||||||
200 | 125 | 950 | ||||||
250 | 150 | 1,120 | ||||||
315 | 190 | 1,350 | ||||||
400 | 240 | 1,490 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง