(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กฉาก 9 ขั้น ทั้งหมดเหมือนกันทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
รหัสสินค้า |
---|
JHW8 |
JHW10 |
JHW12 |
JHW16 |
JHW20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสูงสุด (มิลลิเมตร) | M x P | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | M x P (เกลียวหยาบ) | บังคับ สลักเกลียว | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 842.00 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 26 | M6 x P1.0 | 26 | 6 | 9 | 21 | 8 | 8.5 | 12 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 30 | M6 x 1.0 | M8 | 2.5 | |
฿ 948.39 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 32 | M6 x P1.0 | 32 | 6 | 11 | 24 | 8 | 8.5 | 12 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 40 | M6 x 1.0 | M10 | 2.5 | |
฿ 1,571.00 | WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | M8 x P1.25 | 40 | 8 | 13.5 | 27 | 10 | 10.5 | 15 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 80 | M8 x 1.25 | M12 | 3 | ||
฿ 1,711.00 | WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | M8 x P1.25 | 50 | 8 | 18 | 33 | 10 | 10.5 | 15 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 110 | M8 x 1.25 | M16 | 3 | ||
฿ 2,055.48 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | M10 x P1.5 | 60 | 8 | 22 | 38 | 10 | 12.5 | 18 | 10 | 19 | 8.5 | 12.3 | 150 | M10 x 1.5 | M20 | 3 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | M x P (เกลียวหยาบ) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | แหวนรองทรงกลม:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C | |
ลำดับที่ | ||||||||||||||||
JHW | 8 | M6 x 1.0 | 26 | 6 | 9 | 21 | 8 | 8.5 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 2.5 | 30 |
10 | M6 x 1.0 | 32 | 6 | 11 | 24 | 8 | 8.5 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 2.5 | 40 | |
12 | M8 x 1.25 | 40 | 9 | 13.5 | 27 | 10 | 10.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 3 | 80 | |
16 | M8 x 1.25 | 50 | 9 | 18 | 33 | 10 | 10.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 3 | 110 | |
20 | M10 x 1.5 | 60 | 9 | 22 | 38 | 10 | 12.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 12.3 | 3 | 150 | |
24 | M10 x 1.5 | 65 | 9 | 26 | 42 | 12 | 12.5 | 18 | 2 | 18 | 28 | 10.5 | 12.3 | 4 | 220 |
H(มิลลิเมตร) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง