(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับประแจหกเหลี่ยม ยึดให้สมบูรณ์ด้วย กลไก เลื่อน
อุปกรณ์เสริม และการใส่-ถอดในจุดเดียวช่วยลดเวลา
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ชิ้นงานและการเจาะรู
การรักษาความร้อนที่สมบูรณ์ช่วยให้สามารถใช้งานได้กึ่งถาวร ประเภท กลไก ป้องกันการลอย
รหัสสินค้า |
---|
HLS14 |
HLS16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | W (มิลลิเมตร) | ด้าน แคลมป์ยึด Z | Z ด้าน สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,180.00 | ARM CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | 1.7 | 22 | 13.5 | 13.5 | ||
฿ 12,039.00 ฿ 5,539.14 | ARM CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 1.8 | 25 | 15.5 | 15 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | a | b | |
ความกว้างของร่อง T ที่ใช้งานได้ | ||||||||||||||||||||||||
HLS | 14 | 90 | 35 | 45 | 23 | 16 | M10 | 54 | 40 | 23 | 17 | M12 | 96 | 8 | 19 | 10.5 | 8 | 3 | 69 | 22 | 16 | 10 | 7.5 | 35 |
16 |
ใช้งานได้ ความกว้างของร่อง T | น๊อตร่องตัว T | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||
ด้าน แคลมป์ยึด | ด้าน สต๊อปเปอร์ | ||||||||||
V | W | X | Y | Z | V | W | X | Y | Z | ||
14 | 44 | 22 | 8.5 | 16 | 13.5 | 44 | 22 | 8.5 | 16 | 13.5 | 1.7 |
16 | 25 | 15.5 | 25 | 15.0 | 1.8 |
A(มิลลิเมตร) | 90 | B(มิลลิเมตร) | 35 | C(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 23 | E(มิลลิเมตร) | 16 | F(มิลลิเมตร) | M10 |
G(มิลลิเมตร) | 54 | H(มิลลิเมตร) | 40 | I(มิลลิเมตร) | 23 |
J(มิลลิเมตร) | 17 | K(มิลลิเมตร) | M12 | L(มิลลิเมตร) | 96 |
M(มิลลิเมตร) | 8 | N(มิลลิเมตร) | 19 | T(มิลลิเมตร) | 16 |
V(มิลลิเมตร) | 44 | R(มิลลิเมตร) | 69 | Q(มิลลิเมตร) | 3 |
O(มิลลิเมตร) | 10.5 | P(มิลลิเมตร) | 8 | S(มิลลิเมตร) | 22 |
U(มิลลิเมตร) | 10 | A(มิลลิเมตร) | 7.5 | B(มิลลิเมตร) | 35 |
X(มิลลิเมตร) | 8.5 | Y(มิลลิเมตร) | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง