(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมายเลข 8/12 ถูกประทับตราและหมายเลข 10 และ 14 ถึง 24 จะถูกตัดออก
จำนวนซี่,แถว,ชุด
รหัสสินค้า |
---|
SBLB-A |
SBLB-B |
SBLB-C |
SBLM-A |
SBLM-B |
SBLM-C |
SBLS-A |
SBLS-B |
SBLS-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน | ขนาดการทำงาน (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,641.44 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A | 36 to 90 | 59 | 34.9 | 50.8 | 700 | 21 | |
฿ 3,031.00 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | B | 58 to 150 | 97 | 57.1 | 50.8 | 1660 | 35 | ||
฿ 4,866.00 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | C | 82 to 210 | 138.8 | 80.9 | 50.8 | 3430 | 50 | ||
฿ 1,170.00 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | A | 36 to 90 | 59 | 34.9 | 38.1 | 520 | 21 | ||
฿ 2,346.00 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | B | 58 to 150 | 97.5 | 57.1 | 38.1 | 1250 | 35 | ||
฿ 3,465.00 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | C | 82 to 210 | 138.8 | 80.9 | 38.1 | 2540 | 50 | ||
฿ 529.00 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | A | 19 to 46 | 28.8 | 17.4 | 25.3 | 100 | 10 | ||
฿ 755.00 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | 28 to 68 | 45.3 | 26.9 | 25.3 | 240 | 16 | ||
฿ 1,278.81 | STEP BLOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | C | 58 to 150 | 97.5 | 57.1 | 25.3 | 840 | 35 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ลำดับที่ | Part Number | A | B | C | แคล้มป์จับชิ้นงานพร้อมรูสกรู | น้ำหนัก แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C |
SBLS | A | 19 to 46 | 28.8 | 17.4 | 25.3 | 10 | 100 |
B | 28 to 68 | 45.3 | 26.9 | 16 | 240 | ||
C | 58 to 150 | 97.5 | 57.1 | 35 | 840 | ||
SBLM | A | 36 to 90 | 59 | 34.9 | 38.1 | 21 | 520 |
B | 58 to 150 | 97.5 | 57.1 | 35 | 1,250 | ||
C | 82 to 210 | 138.8 | 80.9 | 50 | 2,540 | ||
SBLB | A | 36 to 90 | 59 | 34.9 | 50.8 | 21 | 700 |
B | 58 to 150 | 97.5 | 57.1 | 35 | 1,660 | ||
C | 82 to 210 | 138.8 | 80.9 | 50 | 3,430 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง