(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น SJK-K มาพร้อมกับรูทะลุตรงกลางของแจ็คทำให้สามารถยึดแม่แรงได้ด้วยสลักเกลียว ฯลฯ
อุปกรณ์เสริมหมายเลข E-175A สามารถใช้ได้กับประเภท SJK
รหัสสินค้า |
---|
SJK40 |
SJK50 |
SJK80 |
SJK105 |
SJK150 |
SJK250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 756.69 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 30 to 40 | 40 | 20 | 9.5 | Tr25P4 | 4 | 0.28 | 20000 | |
฿ 756.69 | SCREW JACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | 40 to 50 | 50 | 26 | 14 | Tr32P4 | 5 | 0.58 | 35000 | ||
฿ 880.00 | SCREW JACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 60 to 80 | 50 | 46 | 14 | Tr32P4 | 5 | 0.88 | 35000 | ||
฿ 1,249.94 | JIG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 105 | 80 to 105 | 65 | 60 | 18 | Tr40P4 | 5 | 2 | 58000 | ||
฿ 1,632.21 | SCREW JACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 100 to 150 | 65 | 81 | 18 | Tr40P4 | 5 | 2.54 | 58000 | ||
฿ 2,304.56 | JIG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 150 to 250 | 65 | 132 | 18 | Tr40P4 | 5 | 3.82 | 58000 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ลำดับที่ | A | B | C | D | E | F | G | ความทนทานต่อโหลด (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
SJK | 40 | 30 to 40 | 40 | 20 | 9.5 | Tr25P4 | 4 | 11 | 20,000 | 0.28 |
50 | 40 to 50 | 50 | 26 | 14 | Tr32P4 | 5 | 35,000 | 0.58 | ||
80 | 60 to 80 | 46 | 0.88 | |||||||
105 | 80 to 105 | 65 | 60 | 18 | Tr40P4 | 58,000 | 2.00 | |||
150 | 100 to 150 | 81 | 2.54 | |||||||
250 | 150 to 250 | 132 | 3.82 |
G(มิลลิเมตร) | 11 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง